Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Η Siemens διαθέτει 157 ανεμογεννήτριες σε τρία έργα στη Νότιο Αφρική

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

• Η μεγαλύτερη παραγγελία ανεμογεννητριών που έχει γίνει ποτέ στην Αφρική
• Η συνολική ισχύς των τριών έργων ανέρχεται στα 360 MW
• Οι ανεμογεννήτριες SWT-2.3-108 της Siemens θα αξιοποιηθούν και στα τρία έργα

H Siemens εξασφάλισε άλλη μια σημαντική σύμβαση στον τομέα της αιολικής ενέργειας, με την παραγγελία 157 ανεμογεννητριών που θα διατεθούν σε τρία έργα στην επαρχία Northern Cape της Νοτίου Αφρικής. Οι ανεμογεννήτριες της πλατφόρμας G2 της Siemens (ισχύος 2,3 MW η καθεμία) θα εγκατασταθούν στα αιολικά πάρκα Khobab, Loeriesfontein 2 και Noupoort. Το έργο ανατέθηκε από μια κοινοπραξία εταιρειών, με επικεφαλής τη Mainstream Renewable Power, η οποία στα μέσα της προηγούμενης χρονιάς ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του αιολικού πάρκου Jeffrey’s Bay, ένα έργο για το οποίο συνεργάστηκε και πάλι με το τμήμα Αιολικής Ενέργειας της Siemens. Η νέα σύμβαση του έργου περιλαμβάνει και μια δεκαετή συμφωνία παροχής υπηρεσιών συντήρησης και σέρβις.

Συνολικά, η συνδυαστική ισχύς των τριών έργων ανέρχεται στα 360 MW. Τα αιολικά πάρκα Khobab (ισχύος 140 MW) και Loeriesfontein 2 (με ισχύ επίσης 140 MW) βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής αρχής Namakwa, και το αιολικό πάρκο Noupoort (ισχύος 80 MW) βρίσκεται στην περιοχή της δημοτικής αρχής Umsobomvu, 400 χιλιόμετρα βόρεια του Port Elizabeth. Και στα τρία έργα θα αξιοποιηθούν οι ανεμογεννήτριες SWT-2.3-108 της Siemens, οι οποίες διαθέτουν ρότορα διαμέτρου 108 μέτρων και πύργους στηρίξεως ύψους 99,5 μέτρων. Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2015. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των τριών πάρκων είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις αρχές του 2016 έως τα τέλη του 2017. Η προμήθεια των πύργων στήριξης θα γίνει κατά κύριο λόγο από τη Νότιο Αφρική.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε ξανά σε μεγάλα έργα με τη Mainstream Renewable Power», δήλωσε ο Markus Tacke, Διευθύνων Σύμβουλος του Τμήματος Αιολικής Ενέργειας και Ανανεώσιμων της Siemens. «Επίσης, η παραγγελία αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι με την αξιοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών, η Νότιος Αφρική έχει μπει με επιτυχία στο δρόμο για την επίτευξη του στόχου της εγκατάστασης ισχύος 3.725 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αυτός έχει τεθεί από την κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

Οι λύσεις και οι υπηρεσίες για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας αποτελούν μέρος του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου της Siemens. Σήμερα, περίπου το 46 τοις εκατό των συνολικών εσόδων της εταιρείας προέρχονται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις, γεγονός που καθιστά τη Siemens έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στον κόσμο.


Μάρη Αγαλιώτου 

 marie.agaliotou@siemens.com