Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Cerberus FIT FC360 - Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης για εφαρμογές ενός βρόχου (έως 126 διευθύνσεις)

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

  • Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης με ενσωματωμένο web server για παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία. Δεν απαιτείται χρήση πρόσθετου λογισμικού για τον προγραμματισμό, με απλή σύνδεση μέσω της TCP/IP του πίνακα

  • Σύνδεση έως 126 περιφερειακών (max.126 διευθύνσεις)

  • Εύκολη και απλή εκκίνηση – οικονομικά αποδοτική λειτουργία

Η Διεύθυνση Τεχνολογιών Κτηρίων της Siemens παρουσίασε το διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης ενός βρόχου FC360.O πίνακας αυτός είναι μέλος της προϊoντικής σειράς του Cerberus FIT για την πυρανίχνευση, της σειράς που αναπτύχθηκε ειδικά για μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις.


Με το σύστημα FC360, η Siemens στοχεύει στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των μικρότερων συστημάτων πυρανίχνευσης, που είναι απλά στην εγκατάσταση και τη λειτουργία τους, μειώνοντας το συνολικό κόστος του έργου.
Το σύστημα FC360 υποστηρίζει συνολικά τη σύνδεση μέχρι 126 C-NET ανιχνευτών και άλλων περιφερειακών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα αξιόπιστων ανιχνευτών πυρανίχνευσης από τη σειρά Cerberus Pro, που χαρακτηρίζονται από την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία ASA (Advanced Signal Analysis). Η τεχνολογία αυτή αναγνωρίζει τα παραπλανητικά φαινόμενα και αποτρέπει τους ψευδο-συναγερμούς. Οι ανιχνευτές όπως και όλα τα περιφερειακά συνδέονται στο βρόχο της πυρανίχνευσης, μειώνοντας την καλωδίωση και βελτιώνοντας σημαντικά την αξιοπιστία της συνολικής εγκατάστασης, χάρη στη δυνατότητα της εφεδρικής επικοινωνίας που προσφέρει αυτός ο τρόπος της σύνδεσης.

Ο πίνακας πυρανίχνευσης του συστήματος FC360 διαθέτει ένα απλό και έξυπνο για το χρήστη περιβάλλον εργασίας που περιλαμβάνει φωτεινές ενδείξεις με αυτονόητα εικονίδια και εύκολη οθόνη ανάγνωσης. Αυτό επιτρέπει την κατάλληλη και άμεση ανταπόκριση στην περίπτωση συναγερμού. Επιπρόσθετα, ο πίνακας ελέγχου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαμόρφωσης που κάνει την εκκίνηση γρηγορότερη και πιο απλή χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό. Με τη χρήση του Desktop Editor και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στον προγραμματισμό του πίνακα και στη συνέχεια να συνδεθούμε στον πίνακα και να τον ενημερώσουμε ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Επιπλέον, το εργαλείο παρέχει στους εγκαταστάτες δυνατότητα προσομοίωσης, δημιουργώντας μια εικονική εγκατάσταση. Αυτό δημιουργεί γρήγορα στερεά εμπειρία και μειώνει τo κόστος και τον κόπο της εκπαίδευσης.

Ως ένας διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης ενός βρόχου, το σύστημα FC360 είναι κατάλληλο για μικρότερα και μεσαίου μεγέθους κτήρια, όπως μικρά νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα σε εμπορικά κέντρα, πανδοχεία και κατοικίες.
Το σύστημα FC360 είναι σύμφωνο με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα και έχει πιστοποίηση από το Loss Prevention Certification Board (LPCB) , EN54-2 και 4, καθώς και έγκριση του συστήματος EN54-13.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεύθυνση Τεχνολογιών Κτηρίων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:www.siemens.com/buildingtechnologies

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Cerberus FIT, μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.siemens.com/cerberus-fit


Ελισάβετ-Βασιλική  Σαχινίδου 

 elisavet.sachinidou@siemens.com