Ο Jim Hagemann Snabe προτάθηκε ως νέος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Από τα αριστερά στα δεξιά: Ο Dr. Gerhard Cromme, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG και ο Jim Hagemann Snabe, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG.

  • H Siemens διασφαλίζει τη συνέχεια και το μακροχρόνιο σχεδιασμό της διαδοχής για το Εποπτικό Συμβούλιο

  • Ηγετική φυσιογνωμία στον διεθνή χώρο, με εμπειρία στον κλάδο της βιομηχανίας που θα ενισχύσει το βασικό πεδίο του μελλοντικού προσανατολισμού της Siemens, στο λογισμικό και την ψηφιοποίηση.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG πρότεινε τον Jim Hagemann Snabe για το αξίωμα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens ενέκρινε ομόφωνα τη πρόταση αυτή κατά τη συνεδρίασή του στο τέλος του Ιανουαρίου. Οι τακτικές εκλογές για την ανάδειξη του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens θα πραγματοποιηθούν στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου, 2018. Ο Snabe πρόκειται να εκλεγεί Πρόεδρος κατά τη συστατική συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, αμέσως μετά.

«H ψηφιοποίηση θέτει σημαντικές προκλήσεις για την κοινωνία και για τις επιχειρήσεις. Με τα εκπληκτικά, καινοτόμα προϊόντα της, η Siemens είναι πολύ επιτυχημένη στη σημερινή αγορά. Ωστόσο, ο μετασχηματισμός που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση αλλάζει επίσης τις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Ο Snabe έχει σε βάθος τεχνογνωσία της βιομηχανίας στον τομέα του λογισμικού και της ψηφιοποίησης. Η πρόταση αυτή ανοίγει το δρόμο για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό διαδοχής και συνέχειας στο Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens», είπε ο Gerhard Cromme, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG, του οποίου η θητεία θα λήξει στο τέλος του 2018, κατά την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων.

Για να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή χρόνο για τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens, ο Snabe σκοπεύει να μειώσει τον αριθμό των θέσεών του σε εποπτικά συμβούλια έως την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων το 2018.
«Είμαι ευχαριστημένος από την πρόταση και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου οι συνάδελφοί μου στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το να συμβάλλω στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Siemens και να συνεχίσω την επιτυχή συνεργασία στο Εποπτικό Συμβούλιο σε αυτή τη νέα θέση θα είναι μια μεγάλη ευθύνη», είπε ο Snabe.


Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου 

 elisavet.sachinidou@siemens.com