I trend centrali per il futuro delle città e le sfide per Siemens

Urbanizzazione

TREND

SFIDA PER SIEMENS

► 2007: per la prima volta oltre la metà della popolazione mondiale vive nelle città

Crescente mobilità

► 2030: 60% della popolazione totale vivrà nelle città

Crescente bisogno di soluzioni per infrastrutture sostenibili nelle città

Crescente domanda di sicurezza e protezione

Cambiamento climatico

TREND

SFIDA PER SIEMENS

► Le crescenti attività economiche causano la riduzionedelle risorse naturali e la produzione di gas serra

Impoverimento delle risorse naturali

► Le città incidono per quasi il 75% dei consumi energeticie per circa l'80'% dei gas serra.

Crescente esigenza di protezione dell'ambiente

► Attualmente viene utilizzato il 25% in più delle risorsenaturali che la terra può produrre in modo sostenibile.

Riduzione del consumo irresponsabile di risorse naturali

Maggiore bisogno di efficienza energetica

Cambiamento demografico

TREND

SFIDA PER SIEMENS

► Rapida crescita della popolazione:2007: 6,6 miliardi di persone2050: oltre 9 miliardi di persone

Aumento delle attività economiche

► Crescita dell'aspettativa di vita:2007 (7%) + 2050 (16%)  di persone con 65 anni e oltre

Crescente domanda di sanità e cure per la popolazione più anziana

Incremento dei costi sanitari pro capite


09/04/2010