La sovra-estrazione impoverisce il livello delle falde acquifere

TEMI

DATI e STATISTICHE

Scarsità d'acqua

Il 97,4% delle riserve idriche mondiali è acqua marina non potabile

Il rimanente 2,6% è acqua dolce, di cui solo lo 0,03% è potabile

Crisi delle forniture idriche al più tardi entro il 2050 quando la popolazione si avvicinerà a 10 mld.

Sovra-estrazione delle falde

Crescita dei consumi idrici più veloce del 2,5% l'anno rispetto a quella popolazione mondiale

Impianti di trattamento inefficienti non riescono a rifornirsi di acqua con la stessa velocità con cui viene rimossa

Problemi di abbassamento del livello delle falde

L'abbassamento dei livelli del terreno danneggia case e infrastrutture:

Pechino: livello del terreno abbassato di 70 cm in 20 anni

Bangkok:1.000 Km2 stanno sprofondando di 5-10 cm l'anno 

L'abbassamento del livello delle falde causa il cedimento dei pozzi neri

----> ESIGENZA DI SOLUZIONI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE CON ELEVATA EFFICIENZA