Detectores de incendio AlgoRex®

Visión general de detectores de incendio

Los algoritmos de detección de AlgoRex distinguen entre incendios reales y fenómenos falsos en todas las ocasiones, y más allá de los requisitos de las seis pruebas de incendio estándar EN. Características comunes:

  • selección de materiales respetuosos con el medio ambiente

  • diseño moderno

  • larga duración

  • alta resistencia contra la interferencia electromagnética, humedad, corrosión y suciedad

Existen tres tecnologías distintas de detectores AlgoRex.

Tecnología colectiva

Los detectores colectivos son la solución ideal para aplicaciones sencillas y para situaciones de bajo riesgo de incendio. Los detectores de humo y calor que utilizan la tecnología de detección dentro de los límites estándar son fiables y con un diseño probado.
Características de la serie de detectores colectivos:

  • Alto grado de fiabilidad debido al sistema sensor optoelectrónico de gran calidad


Fig.: Sistema colectivo AlgoRex.

Tecnología AnalogPLUS con algoritmos de detección

Los detectores AnalogPLUS con algoritmos de detección son la solución ideal para aplicaciones con un riesgo moderado y con niveles moderados de fenómenos falsos. Los detectores direccionables de humo y calor disponen de evaluación de señales inteligente y multietapa. Los ajustes de sensibilidad específicas del detector, seleccionado de forma centralizada, la verificación de alarmas y el enlace de múltiples detectores convierten a los detectores AnalogPLUS en fiables e inmunes a los falsos fenómenos.
Características de la serie de detectores AnalogPLUS:

  • fiabilidad máxima debido al sistema sensor optoelectrónico de gran calidad

  • algoritmos de detección preprogramados

  • el procesamiento de señales a nivel de detector y del centro de procesos proporcionan fiabilidad superior


Fig.: Sistema AlgoRex AnalogPLUS.

Tecnología interactiva, algoritmos específicos para aplicaciones

Los detectores interactivos AlgoRex se utilizan cuando existen situaciones exigentes y alto riesgo de incendio que requieren alarmas y detección de confianza. En otras palabras, nunca más falsas alarmas.AlgoLogic, la lógica de evaluación y de la toma de decisiones basada en algoritmos de aplicación programables, combinado con el procesamiento interactivo de señales, permite la detección fiable y la eliminación de fenómenos falsos en los detectores interactivos AlgoRex.
Características de la serie de detectores interactivos:

  • los sistemas de sensor optoelectrónico aseguran una fiabilidad superior

  • algoritmos específicos de aplicación, almacenados en detector-procesador

  • algoritmos de diagnóstico incorporados, de autocontrol automático

  • inmunidad sin parangón frente a fenómenos falsos y factores situacionales


Fig.: Sistema interactivo AlgoRex.