DMS8000 - Estación de gestión

La estación de gestión de peligros MM8000 es una potente solución para la supervisión y gestión de alarmas centralizada de un amplio rango de sistemas de control, seguridad y contra incendios.  En particular, permite trabajar con instalaciones de detección de intrusión, gas e incendio, control de acceso, videovigilancia y automatización de edificios.

La arquitectura MM8000 permite la integración de sistemas de control, seguridad y contra incendios de Siemens, así como de soluciones de terceros a través de interfaces estándar.


Funcionalidad:

  • Completa visión de conjunto en todo momento del estado actual de las instalaciones técnicas de un edificio.

  • Funcionamiento homogéneo e intuitivo de los distintos subsistemas.

  • Orientación y soporte completo al operador en caso de alarma.

  • Registro de todas las actividades y amplias posibilidades de comunicación e informes.



Ventajas

  • Seguridad: La orientación a los usuarios en caso de emergencia garantiza que se toman las medidas adecuadas.

  • Fiabilidad: Basado en el concepto de subsistemas autónomos y control distribuido; posibilidad de configuraciones redundantes.

  • Flexibilidad: Se puede montar y configurar para ajustarse a los requisitos del cliente.

  • Abierto: Interfaces OPC, BACnet y Modbus (vía NK) para la integración de subsistemas.

  • Escalabilidad: MM8000 puede crecer fácilmente para admitir más subsistemas, disciplinas y estaciones.


Características

  • Navegación cómoda por el sistema mediante mapas gráficos o árboles de objetos.

  • Gráficos avanzados incluyendo AutoCAD.

  • Envío automático y/o manual de alarmas a través de e-mail, SMS y localizadores personales (pager).

  • Aplicación de programación para las acciones basadas en horario.

  • Interacciones configurables entre distintos subsistemas.

  • Editor de macros para comandos complejos.

  • Seguridad del sistema basada en Microsoft Windows (inicio de sesión combinado).

  • Configuración flexible de derechos de acceso de usuarios.

  • Soporte de configuraciones de doble monitor.