Sistema de evacuación de voz E100

Aparte de detectar los incendios en el momento adecuado, cualquier sistema diseñado para salvar vidas debe centrarse en la evacuación rápida y ordenada de los edificios. La función de evacuación se está volviendo cada vez más importante, particularmente a la vista de las modificaciones en la legislación de la reclamación de daños.
Con E100 se realiza una evacuación del edificio:

  • rápida

  • segura

  • controlada

con claras instrucciones habladas.

El sistema puede almacenar y distribuir mensajes en una red de hasta 32 paneles de control. Además de estas funciones críticas para la seguridad de las personas, E100 puede proporcionar también:

  • localización (paging) práctica

  • funcionalidad de música de fondo


Áreas de aplicación

Especialmente en los edificios altos tales como hoteles, bancos y bloques de oficina o en los edificios frecuentados por un gran número de personas, como centros comerciales, universidades y cines, una evacuación eficaz es crucial. Algunos ejemplos de áreas de aplicación:


  • Aplicaciones generales de oficina

  • Instalaciones de ocio

  • Clubes nocturnos


  • Centros comerciales

  • Grandes almacenes


Resumen de las ventajas

  • Como sistema de comunicación salvavidas, E100 se toma con más seriedad en las emergencias que las campanas o sirenas – al mismo tiempo, las personas reaccionan con más calma cuando son informados de los hechos.

  • Con ocho canales, E100 permite mensajes diferenciados dentro de distintas áreas: Para que los usuarios de las zonas que se encuentren en peligro inmediato puedan ser evacuados primero – el resto son informados, pero se les solicita que esperen noticias posteriores.

  • La construcción modular del E100, un motor lógico potente y funciones de conexión en red, le permiten atender todas las aplicaciones, desde sistemas simples de canal individual a complejas soluciones en red.

  • Además de su función principal, el E100 se puede utilizar también como localizador personal (paging), música de fondo y como sistema telefónico de emergencia.