Mando y Señalización

SIRIUS ACT

Las máquinas e instalaciones requieren los mejores aparatos de mando y señalización. Para ello, SIRIUS ACT le ofrece una gama única de aparatos pequeños en tamaño, pero grandes en prestaciones.

El Configurador SIRIUS ACT le permite seleccionar intuitivamente el aparato adecuado a sus necesidades. La caja y las inscripciones pueden componerse de forma personalizada, además de un modo particularmente simple con selección gráfica de componentes y función arrastrar y soltar, así como vista gráfica preliminar.

Características:

• IP69K es nuestro estándar
• Homologados en todo el mundo
• Diseño en metal y plástico
• Gran flexibilidad


Más información

SIRIUS ACT con PROFINET

SIRIUS ACT con PROFINET conecta los pulsadores y equipos de señalización directamente con el controlador y equipos HMI vía PROFINET, incluyendo las funciones de seguridad, con la ingeniería y la puesta en marcha de manera simplificada en TIA Portal

¿Cuáles son sus ventajas?

  • Integración eficiente con el PLC

  • Reduce el cableado, minimizando los errores durante la instalación y la puesta en marcha

  • Rápida instalación

  • Sólo necesita una dirección IP para hasta 21 equipos

  • Reemplazamiento sencillo de los módulos de memoria sin necesidad de programación

  • Alto grado de flexibilidad


Columnas de Señalización

Las columnas de señalización en máquinas o en procesos automatizados son aparatos ópticos importantes para monitorear secuencias complejas. Se usan como aparatos de alarma visual o acústica en emergencias.

Las columnas de señalización 8WD4 se pueden conectar directamente al cable amarillo AS-i utilizando un elemento adaptador, se pueden combinar hasta un máximo de cuatro elementos de señalización acústicos u ópticos de fácil montaje.

Ventajas:
• Capacidad de comunicación: conexión vía AS-Interface
• Vida útil de LEDs extremadamente larga: aprox. 100.000 horas para LEDs integrados con tecnología chip-on-board
• Especialmente resistentes a impactos y vibraciones


Más información.