SCE - E-education

Divisiones de Industry Automation & Drive Technologies

El complemento idóneo a sus clases: E-education

Con E-education hace posible poder realizar nuestros cursos por medio de programas de autoaprendizaje, que sirven de preparación o respaldo a los cursos presenciales. SCE Elearning permite realizar los cursos dónde y cuando quieras. (Horarios previamente establecidos).

Siemens, gracias a estos cursos, aporta a quiénes desean iniciarse en el mundo de la automatización industrial los conocimientos mínimos necesarios para poder asistir a posteriores cursos presenciales.


Tipología de cursos: Autómatas Programables SIMATIC S7 200 y S7 300, Sistemas de Supervisión, Hombre máquina (Scada), Accionamientos, Redes de Comunicación Industria: Profibus, Ethernet, Profinet.

Cada curso contempla varios módulos, dentro de los cuales está previsto una serie de test que el alumno deberá contestar positivamente si desea continuar con el módulo siguiente.


Seminarios WEB

Pulsa sobre la imagen

Conoce toda nuestra Gama de Productos para el Sector Industria a traves de los Seminarios WEB que han sido desarrollados por Siemens Mejico.





LOGO! - Introducción

NUEVO
....................................
Curso multimedia en el que se le introducirá en el controlador lógico programable. Componentes hardware, direccionamiento, módulos de ampliación, integración en buses de comunicación, aplicaciones. Se trata bastante completo.

Se recomienda su realización previo a cualquier curso presencial.

Nota: Curso en español.



SIMATIC S7 200 - Introducción

simatic

A través de este curso pretendemos introducirle en el autómata programable SIMATIC S7 200. El alumno adquirirá conocimientos sobre LA configuración hardware de estos PLCs, direccionamiento, sistemas de numeración y programación básica de elementos lógicos. Se recomienda hacer este curso previo a la asistencia a un curso presencial sobre estos autómatas.

Nota: Curso en español. Requiere altavoces conectados a su ordenador.
 
Acceda al curso 




Tareas de Automatización en 10 minutos o menos


Aprende a través de tareas de automatización sobre nuestros controladores SIMATIC S7-1200, S7-1500 y la nueva herramienta de Ingenieria TIA Portal, así como los tiempos de ahorro que su propio uso te pueden aportar.



SIMATIC S7 300 - Introducción

Curso basado en los Autómatas Programables SIMATIC S7 300 / S7 400. Configuración hardware, posibilidades de ampliación, integración en buses de campo, introducción a la programación básica y algunos más serán los contenidos a los que tendrá oportunidad de acceder a través de este curso.

Acceda al curso 




S7 Profinet - Red de área local

profinet

Curso de introducción a la red Profinet, red estándar de alta velocidad utilizada en los entornos industriales de automatización . El curso comienza con una explicación clara de la red y sus ventajas, así como una explicación de conceptos sobre cambios de datos TCP/IP, todo explicado de una forma muy gráfica. Se introduce en la herramienta de diagnóstico y configuración de la red con STEP7.

Nota: Curso en ingles

Requiere altavoces conectados a su ordenador.


Acceda al curso



S7 Ethernet - Red de área local

Curso on-line que le aportará una sólida introducción a la red industrial Ethernet. El alumno aprenderá conocimientos básicos sobre arquitectura, opciones de cableado de la red Ethernet, haciendo especial enfasis en el  Protocolo TCP/IP. Elementos hardware: HUBS, switches, repetidores ..., así como la herramienta de configuración de la red Ethernet.

Nota: Curso en inglés.

Acceda al curso




S7 Profibus - Red de área local

Curso que le permitirá conocer los conocimientos básicos sobre arquitectura y protocolos de comunicación de una red Profibus. Principios servidor - cliente, telegramas. Tipos de transmisión y manejo de una red de datos Profibus DP. El curso se presenta en un entorno muy amigable.

Nota: Curso en inglés

Acceda al curso 
 



WinCC Flexible - Sistema de Supervisión

Curso on-line que le introducirá en el sistema de supervisión WinCC Flexible. Se trata de un sistema multimedia que de una forma muy didáctica le permitirá conocer las distintas funcionalidades del sistema.

Nota: Curso en inglés

Acceda al curso




PCS7 - Sistema de control distribuido




SIMATIC PCS7 el Sistema de Control de Procesos en Automatización Completamente Integrada. Ofrece soluciones de automatización uniformes y homogéneas para todos los sectores: diseño modular, escalable desde sistemas de laboratorio hasta una red de planta, con alta disponibilidad gracias a la robustez y eficiencia del sistema a todos los niveles. Además, la amplia gama de tareas diferentes donde encontramos instrumentos de procesos para medir, analizar y todas las tareas de control y automatización hacen de SIMATIC PCS7 la solución ideal a su proceso.

Durante el curso online que les presentamos, tendrá oportunidad de conocer las funcionalidades de PCS7.

Nota: Curso en inglés




MM420 - Accionamiento Micromaster


Curso on-line sobre el variador de frecuencia Micromaster. Hoy en día los accionamientos se están convirtiendo en uno de los componentes más importantes de los sistemas de control. La demanda de precisión es cada vez más alta, así como la integración de estos en los buses de comunicaciones industriales y su comunicación con el autómata programable. El curso que les presentamos es un curso gráfico sobre los variadores de frecuencia que le introducirán en su configuración hardware, montaje e instalación, parametrización. Es un curso muy orientado a personal de mantenimiento.

Acceda al curso



G120 - Accionamiento SINAMICS

Curso on-line sobre  el nuevo variador de frecuencia SINAMIC G120. Se trata de un Tutorial sobre la configuración, hardware, montaje y parametrización de esta nueva gama de variadores.

Curso orientado a personal de mantenimiento.

Nota: Curso en inglés. Requiere altavoces conectados a su ordenador.

Acceda al curso