SIMATIC S7-200

Tecnología de control al máximo nivel





SIMATIC S7-200 es ciertamente un micro-PLC al máximo nivel: es compacto y potente, rápido, ofrece una conectividad extraordinaria y todo tipo de facilidades en el manejo del software y del hardware.


SIMATIC S7-200 es ciertamente un  micro-PLC al máximo nivel: es compacto y potente, rápido, ofrece una conectividad extraordinaria y todo tipo de facilidades en el manejo del software y del hardware.

Y esto no es todo: el micro-PLC SIMATIC S7-200 responde a una concepción modular consecuente que permite soluciones a la medida que no quedan sobredimensionadas hoy y, además, pueden ampliarse en cualquier momento.

Se trata de una auténcia alternativa rentable en la gama baja de PLC's. Para todas las aplicaciones de automatización que apuestan consecuentemente por la innovación y los beneficios del cliente.

¡Descubra todos los beneficios del SIMATIC S7-200!


Comunicación abierta

  • Puerto estándar RS-485 con velocidad de transferencia de datos comprendida entre 1,2 y 187,5 kbits/s

  • Protocolo PPI en calidad de bus del sistema para interconexión sin problemas.

  • Modo libremente programable con protocolos personalizados para comunicacion con cualquier equipo.

  • Rápido en la comunicacion PROFIBUS vía módulo dedicado, operando como esclavo.

  • Potente en la comunicación por bus AS-Interface, operando como maestro

  • Conexión a Industrial Ethernet vía módulo dedicado

  • Con conexión a internet mediante módulo correspondiente

  • Accesibilidad desde cualquier punto  gracias a comunicación por modem (para telemantenimiento, teleservice o telecontrol)

  • S7-200 PC ACCESS, servidor OPC para simplificar la conexión al mundo del PC



Altas prestaciones

  • Pequeño y compacto, ideal para aplicaciones donde se cuenta con reducido espacio.

  • Extensa funcioanlidad básica uniforme en todos los tipos de CPU

  • Alta capacidad de memoria

  • Extraordinaria respuesta en tiempo real; la posiblidad de dominar en cualuqier instante todo el proceso permite aumentar la calidad, la eficiencia y la seguridad

  • Una gama de sistemas que convergen, para un dimensionamiento exactamente adaptado a la aplicación y resuelto de forma óptima.


Modularidad óptima

  • La gama del sistema:

  • 5 CPUs escalonadas en  prestaciones con extensa funcionalidad básica y puerto Freeport integrado para comunicaciones

  • Amplia gama de módulos de ampliación para diferentes funciones.

  • Manejo y visualización

  • Software STEP 7-Micro/WIN con librería Add-on Micro/WIN

  • Una gama de sistemaq que convente, para un dimensionamiento exactamente adaptado a la aplicación y resuelto de forma óptima.