LOGO!

Sencillo, genial fiable. Ahora también con Ethernet

Descripción

LOGO! 8 de Siemens constituye la solución idónea para tareas de automatización básicas. Destacable por su capacidad de integración en buses estándares industriales así como en KNX, bus especifico para automatización de edificios.

Novedades

Siemens ha ampliado sustancialmente el rango de aplicaciones posibles para el Modulo Lógico Programable Logo! 8 (a partir de FS:04):

- El rango de temperatura se ha extendido de -20 hasta 55ºC. Esto permite al usuario utilizar los dispositivos al aire libre cuando las temperaturas son inferiores a cero.

- Comunicación integrada Modbus TCP/IP, sincronización de fecha y hora a través de NTP (Network Time Protocol) 

- LOGO! Access Tool.- Nueva herramienta que permite la transferencia de los valores de proceso de usuario a una tabla excell para su evaluación durante a operación.

- LOGO! Soft Comfort V8.1 incorpora nuevas funciones prácticas.

- LOGO! Soft Comfort V8.1 puede ejecutarse bajo versiones de 32 y 64 bits de  Windows, incluyendo Windows 10, así como Mac y Linux.

Características Generales

  • 8 unidades básicas para todos los voltajes, con o sin display.

  • Todas las unidades integran interfaz Ethernet, inclusive los equivalentes a LOGO! 6 (4TE) siendo compatible la comunicación con versions previas.

  • Web Server integrado en todas las unidades.

  • Display con Nuevo aspecto.

  • 7 módulos de ampliación digital y 3 analógicos.

  • Se incrementa el número de salidas digitales a 20 y 8 salidas analógicas.


Módulo CMK2000, CM EIB/KNX (Nuevo)

Display con nuevo aspecto

  • El Nuevo display de 6 líneas y 16 caracteres por línea duplica el tamaño de los mensajes posibles de visualizar. Mensajes más claros.

  • Display claro y sencillo. Permite al operador conseguir información fácil y utilizar menos abreviaturas para los mensajes de texto. Esto facilita su fácil lectura y entendimiento, así como el manejo de las opciones de operación, permitiendo un mayor diagnóstico vía display.

  • El operario podrá resaltar sus mensajes o alarmas mediante iluminacion naranja, blanca o roja. Esto permite resaltar visualmente alarmas o estado de alertas.


Interfaz Ethernet integrado en toda la gama - Nuevo estándar con LOGO! 8

  • Interfaz Ethernet integrado en toda la gama LOGO! 8, vía Ethernet, LOGO! podría comunicar con otros LOGO!s u otros equipos SIMATIC S7.

  • El interfaz Ethernet elimina la necesidad de cables adicionales para la programación o la conexión con el TDE. Será suficiente con disponer de un cable estándar Ethernet.

  • El Switch LOGO! CSM de 4 puertos Ethernet permite implementar pequeñas redes locales a un modulo adicional para ampliar las interfaces de Ethernet.


Servidor Web integrado - no podría ser más sencillo

  • Servidor web integrado en todas las unidades básicas de control y mando con LOGO !. A través de WLAN e Internet. Protegido mediante contraseña y adecuado para todos los navegadores convencionales.

  • El servidor web es fácil de configurar a través de un clic del ratón en el software. Sin necesidad de conocimientos de programación HTML.

  • Los usuarios pueden seleccionar libremente las opciones de visualización deseadas para usar el LOGO! pantalla o la pantalla TDE .

  • LOGO! 8 puede ser utilizado con smartphone, tablet o PC, con el mismo aspecto que en una LOGO! pantalla o pantalla TDE. LOGO! 8 requiere conexión con router.


Comunicaciones a distancia a través de la red de telefonía móvil

  • Completamente nuevas. Mensajes de texto de alerta y control remoto a través del teléfono móvil, utilizando el LOGO! módulo de CMR.

  • Mensajes de texto para las alertas automáticas activas,  dependiendo del estado del sistema.

  • Reconocimiento de la posición y seguimiento a través de GPS con informes a través de un mensaje de texto a una oficina central.

  • CMR2020 puede intercambiar datos con LOGO ! 8 , enviar mensajes de texto de manera independiente , y leer mensajes de texto , e incluso sincronizar con la hora local en todo el mundo.


Nueva pantalla de texto

  • Nuevo LOGO! TDE con dos interfaces Ethernet.

  • Misma dimensión de montaje que el anterior.

  • Visualización mejorada con 6 líneas y 20 caracteres por línea. Ahora tiene más del doble de los caracteres que antes para los mensajes de texto sin format.

  • Como en el LOGO! pantalla , el nuevo TDE ofrece blanco, naranja y rojo como luz de fondo, para enfatizar la visualización, etc.


Módulo de comunicación CMK 2000, CM EIB/KNX

El módulo CMK2000 permite la integración del controlador lógico LOGO! 8 en el bus EIB/KNX como un controlador inteligente.
El modulo convierte las señales digitales y analógicas en telegramas KNX para la comunicación con otros actuadores KNX y vice versa.


El nuevo software en un nuevo diseño

  • Fácil funcionamiento en el modo individual y configuración increíblemente simple en modo de red.

  • Programa de creación y configuración intuitivo. Conexión rápida y fácil.

  • Configuración automática de la comunicación y la pantalla.

  • Se pueden visualizar hasta tres programas  al mismo tiempo.

  • Migración suave y fácil de los programas de versiones anteriores.