Tools

Kultur- und SportvereinKultur- und Sportverein

Geschenkideen und Gutscheinaktionen

Auf dieser Seite finden Sie Ermäßigungen, Geschenkideen, Gutscheinaktionen bei denen Mitarbeiter unseres Unternehmens in den Genuss von besonderen Vergünstigungen kommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch für Sie und ihre Familie die eine oder andere interessante Idee dabei ist.

Eintrittsermäßigung


Komödie am Kai

Auf alle Vorstellungen 20 % Ermäßigung für unserer KollegInnen gegen Vorlage des Mitarbeiterausweises. Komödie am Kai, Wien , Franz Josefs Kai  29, Tel.:533 24 34 Kartenvorverkauf: Montag bis Samstag von 10.00 Uhr bis 20.15 Uhr.

Aktuelle Vorstellungen siehe: Komödie am Kai


Gloria Theater

Gegen Vorlage eines gültigen Siemensausweises gibt es eine Ermäßigung von 10% für max. 2 Karten. Ausnahmen sind Sonderveranstaltungen: wie z. B. Silvester.Gloria Theater - Wien 21, Pragerstr. 9; Tel.: 278 54 04 Kartenvorverkauf: Montag bis Samstag von 13:00 bis 19:00 Uhr

Aktuelle Vorstellungen siehe: Gloriatheater