Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems

Close share layer

Share this page on...

Projekt Pospolu


Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a potrvá do 30. června 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu je MŠMT, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Do tohoto projektu jsou zapojeny i naše 2  mohelnické závody skupiny Siemens Česká republika:  Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice a odštěpný závod Busbar Trunking Systems.

Kontakt

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems 

Tel.: +420 583 842 755

 

Nádražní 30
789 85 Mohelnice

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems

V roce 2005 byla na zelené louce v areálu SEM Mohelnice vybudována nová výrobní hala, ve které je soustředěna výroba přípojnicových systémů. Samostatný odštěpný závod vznikl v říjnu 2010 fúzí se společností Siemens, s.r.o. a v současnosti zaměstnává přibližně 200 zaměstnanců v technologicky vyspělých prostorech plně klimatizované budovy.

Co to vlastně jsou přípojnicové systémy?

Jedná se o flexibilní systémy, přenášející a  rozvádějící elektrickou energii v účelových a průmyslových stavbách, ale také v méně obvyklých prostorech, jako jsou například větrné elektrárny, letiště a velké námořní lodě. Oproti tradičním kabelům přípojnicové systémy nabízejí výrazné výhody  především ve flexibilitě a rychlosti montáže i demontáže připojení koncových strojů a zařízení.

Jaké typy přípojnicových systémů jsou v našem závodě vyráběny?

  • Sivacon 8PS – CD-K - 25 až 40 A

  • Sivacon 8PS – BD01 - 40 až 160 A

  • Sivacon 8PS – BD2 – 160 až 1250 A

  • Sivacon 8PS – LX – 1250 až  6300 A

Další informace o produktech naleznete na adrese: www.siemens.cz/sivacon

Návrhy konstrukčních řešení a cenové nabídky

Oblast Čechy

Oblast Morava

Jakub Richter

Ing.  Pavel Karafiát

Tel.: +420 734 186 547

Tel.: +420 733 610 441

E-mail: jakub.richter@siemens.com

E-mail: pavel.karafiat@siemens.com


Personální záležitosti

Odštěpný závod Busbar Trunking Systems, Mohelnice

Závod nabízí

  • výdělky odpovídající výkonu práce,

  • seberealizaci při převodu výroby ze západní Evropy ,

  • možnost zvyšování kvalifikace v zahraničí, školení, semináře ,

  • bezplatné jazykové kurzy,

  • pro studenty možnost brigád, vypracování diplomových prací

  • a další výhody ze sociální oblasti (např. týden dovolené navíc, příspěvek na stravování).


 

Kontaktní osoba - personální záležitosti

Štěpánka Kulichová – HR specialista 

Tel.: +420 583 842 717
Fax: +420 583 842 777

 stepanka.kulichova@siemens.com