Energy Efficiency Roadshow

Navštivte náš Energy Efficiency Truck v rámci jeho evropského turné

Vstupte s námi do světa energetické efektivity

Mobilní výstava v kamionu EE Truck na ploše 65 m2 ukazuje, jak lze v průmyslové výrobě navzájem skloubit požadavky na hospodárnost, výkonnost i ochranu životního prostředí. Video prezentace a praktické ukázky vám předvedou, jak optimalizovat průmyslové procesy při použití integrovaného přístupu k energetické účinnosti. Seznámíme vás s naší nabídkou energeticky účinných produktů, řešení a služeb, s nimiž dosáhnete trvalých zlepšení v oblasti efektivity.



Zastávky Energy Efficiency Trucku

19.–22. 3. (út – pá)                        v Brně
9:00–17:00                                      na výstavišti na volné ploše předpavilonem P – prezentace začíná každou půlhodinu

počet návštěvníků na jednu prohlídku je omezen, vyzvednětesi vstupenky u předváděcího vozu, na stánku č. 1 v pavilonu P nebo u svého obchodníka


26. 3. (úterý)                                 v Třinci
8:00–15:00 / 16:00                          v areálu Třineckých železáren
27. 3. (středa)                               (GPS: 49.6851617N, 18.6518833E)
8:00-10:00                                       umístění v areálu

prohlídka začíná každou půlhodinu


28. 3. (čtvrtek)                               v Ostravě
8:00–15:00 / 16:00                          v areálu Vítkovických železáren
                                                        (GPS: 49.8056261N, 18.2507739E)
                                                        umístění v areálu

prohlídka začíná každou půlhodinu