Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Poplachové houkačky, majáky a houkačky s majáky SOL-LX-W, SOL-LX-C, RoLP-LX, RoLP

Poplachové houkačky, majáky a houkačky s majáky pro signalizaci požárního poplachu elektrické požární signalizace Sinteso a AlgoRex

Houkačky RoLP slouží jako akustická, majáky SOL-LX jako optická a houkačky s majákem RoLP-LX jako opticko-akustická signalizace požárního poplachu elektrické požární signalizace Sinteso a AlgoRex.

Vlastnosti

  • akustický signál je rozeznatelný i v hlučném prostředí

  • možnost nastavení typů tónů a úrovní hlasitosti

     

  • Houkačky RoLP:

  • vnitřní i venkovní aplikace na stěnu nebo strop 

  • kryt z bílého (RoLP/W/S) nebo červeného (RoLP/R/S) plastu (ABS)

  • přídavná patice DAB pro připojení po povrchu vedené kabeláže pomocí šroubovacích průchodek 

  • 32 rozdílných tónů volitelných uživatelem 

  • automatická synchronizace

  • zlepšená čistota tónu, snižující možnost záměny

  • druhý vstup pro sekundární tón pro dvoustavové poplachové systémy

  • nastavitelná intenzita zvuku

  • 102 dB(A), 15 mA

  • krytí IP54 nebo s paticí DAB IP65

     

  • Majáky na stěnu (SOL-LX-W) a na strop (SOL-LX-C):

  • pro nasazení v aplikacích, kde je rozhodující nízká spotřeba proudu (10-25mA); ideální pro ložnice, koupelny a toalety

  • bílý (SOL-LX-x-Wx) nebo červený (SOL-LX-x-Rx) plastový ABS kryt pro montáž na omítku

  • bílé (SOL-LX-x-xW) nebo červené (SOL-LX-x-xR) světlo majáku

  • instalace na stěnu (SOL-LX-W-xx) nebio na strop (SOL-LX-C-xx) 

  • pokrytí prostoru až do průměru 7,5m

  • volitelný rozsah blikání od 0,5 Hz do 1 Hz pro snížení spotřeby proudu

  • volitelné zmenšení dosahu na 2,5m snižuje spotřebu proudu až na 50%

  • krytí IP33C s paticí DAB IP65


  • Houkačky s majáky na stěnu RoLP-LX:

  • pro nasazení v aplikacích, kde je rozhodující nízká spotřeba proudu (22-37mA); ideální pro ložnice, koupelny a toalety

  • bílý (RoLP-LX-Wx) nebo červený (RoLP-LX-Rx) plastový ABS kryt pro montáž na omítku

  • bílé (RoLP-LX-xW) nebo červené (SOL-LX-xR) světlo majáku

  • maják pro pokrytí prostoru až do průměru 7,5m (lze přepnout na 2,5m)

  • možnost přepnutí rozsahu blikání na 0,5 Hz pro snížení spotřeby proudu

  • krytí IP65

Aplikace

  • pro akustickou, optickou nebo opticko-akustickou aktivaci požárního poplachu

  • dle konkrétních typů pro vnitřní a venkovní instalace na stěnu nebo strop


Výhody

  • nízká spotřeba

  • možnost volby tónů a hlasitosti

  • široký rozsah provozní teploty (-25...+70°C) 

  • varianty barevného provedení krytů a světla majáků pro splnění požadavků každé aplikace

  • automatická synchronizace

  • snadná instalace a nastavení