Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Akustická poplachová signalizace FDS221, FDSB291, FDSB292

Houkačka a akustická patice nové řady Sinteso určené pro akustickou signalizaci požárního poplachu elektrické požární signalizace AlgoRex a Sinteso

Houkačka FDS221 a akustické patice FDSB291 a FDSB292 jsou určeny pro akustickou signalizaci požárního poplachu nové řady Sinteso elektrické požární signalizace AlgoRex. Typy FDS221 a FDSB291 jsou určeny pro montáž přímo do hlásičové sběrnice FDNet a typ FDSB292 do kolektivní linky.

Vlastnosti

  • Poplachová houkačka FDS221:

  • výběr z 11 tónů, 2 programovatelné aktivační úrovně

  • intenzita zvuku až 99dBA nastavitelná ve 3 úrovních

  • kompatibilní s adresovatelnou hlásičovou paticí FDB221

  • bezšroubkové připojovací svorkovnice

  • možné využít příslušenství k patici

  • napájení je realizováno z linky - není třeba zajišťovat externě

  • monitorování stavu zařízení

  • dvoužilové vedení

  • komunikace prostřednictvím hlásičové linky FDNet
     

  • Akustická patice FDSB291:

  • výběr z 11 tónů, 2 programovatelné aktivační úrovně

  • intenzita zvuku až 88 dBA nastavitelná ve 2 úrovních

  • kompatibilní s adresovatelnými hlásiči FDOOT a FDO

  • bezšroubkové připojovací svorkovnice

  • možnost připojení jednoho externího indikátoru aktivace

  • napájení je realizováno z linky - není třeba zajišťovat externě

  • dvoužilové vedení

  • komunikace prostřednictvím hlásičové linky FDNet
     

  • Akustická patice FDSB292:

  • 1 tón, 1 aktivační úroveň

  • intenzita zvuku až 84 dBA

  • kompatibilní s hlásičem FDOOT241-9 v kolektivním módu

  • bezšroubkové připojovací svorkovnice

  • možnost připojení jednoho externího indikátoru aktivace

  • napájení je realizováno z linky - není třeba zajišťovat externě

  • dvoužilové vedení

  • komunikace prostřednictvím kolektivní hlásičové linky

Aplikace

  • Poplachová houkačka FDS221:

  • podél únikových cest

  • v chodbách

  • na schodištích
     

  • Akustické patice FDSB291/FDSB292:

  • hotelové pokoje

  • nemocnice

  • domy s pečovatelskou službou


Výhody

  • realizace akustické signalizace přímo z hlásičové linky zjednodušuje instalaci a šetří náklady na kabeláž

  • nízká spotřeba při aktivaci - FDS221 = 3,5mA; FDSB291 = 1,2mA

  • možnost volby tónů a hlasitosti

  • poplachová houkačka FDS221 je vybavena oddělovačem linky

  • široký rozsah provozní teploty (-25 až +70°C)

  • pro houkačku FDS221 lze použítí adresnou patici FDB221 používanou pro automatické adresovatelné hlásiče

  • moderní design

  • automatická synchronizace

  • snadná instalace a nastavení