Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – ASD hlásiče Titanus ProSens, TopSens

Aktivní nasávací komora detekce kouře elektrické požární signalizace

Aktivní nasávací komory Titanus ProSens a TopSens jsou určeny k detekci kouře v obtížně přístupných prostorách nebo ve skříních s elektronickým zařízením a elektrickým vybavením. Detekce je zajištěna speciálním detektorem využívajícím pro optickou detekci kouře vysokovýkonovou LED diodu, ke kterému je vorek vzduchu ze střeženého prostoru dopravován pomocí integrovaného ventilátoru a připojeného vzorkovacího potrubí s nasávacími otvory.

Vlastnosti

  • Vysoce citlivá, včasná detekce požáru

  • Vhodné řešení pro široký rozsah aplikací

  • Pro prostorovou a předmětovou ochranu

  • Vybaven jedním nebo dvěma detekčními moduly

  • Řada detekčních modulů s různou citlivostí

  • Požární poplach při max. 0,8% obsc./m

  • Požární poplach při max. 0,25% obsc./m

  • Požární poplach při max. 0,05% obsc./m

  • Citlivost každého detekčního modulu může být měněna

  • Jeden požární poplach na každý detekční modul (pouze Titanus ProSens)

  • Monitorování zlomení vzorkovacího potrubí nebo ucpání nasávacích otvorů
     

  • Dodatečné vlastnosti hlásiče Titanus TopSens:

  • Tři poplachy na detekční modul

  • Požární poplach při např. 0,25% obsc./m

  • Akce při 66% úrovně kouře pro požární poplach

  • Upozornění při 33% úrovně kouře pro požární poplach

  • Zobrazení úrovně kouře pomocí 10-ti místné stupnice

Aplikace

  • Hlásiče Titanus ProSens a TopSens jsou používány v případech, kdy se vyskytují podmínky bránící využití standardní detekce požáru nebo které její nasazení vylučují:

  • Nepříznivé podmínky prostředí instalace jako jsou prach, vlhkost, extrémní chlad, vysoké napětí, apod., které neumožňují nasazení standardních hlásičů požáru

  • Vysoké haly a místnosti s intenzivní výměnou vzduchu (např. klimatizace) vykazující vysoký stupeň naředění kouře a následné zpoždění vyhlášení požárního poplachu

  • Výjimečně citlivé objekty a objekty s vysokou koncentrací cenného majetku (serverovny, ústředny, operační centra apod.) vyžadující obzvláště rychlý zásah

  • Výrobní závody s nepřetržitou pracovní dobou, kde nelze provádět požadovanou údržbu požární signalizace instalované ve výrobě

  • Obtížný nebo nemožný přístup do dutých prostor nebo vertikálních vedení

  • V kulturních nebo architektonicky cenných objektech, kde je požadována "neviditelná" detekce požáru


Výhody

  • Systém lze snadno navrhnout podle podmínek v místě instalace volbou jednoho ze tří detektorů s různou citlivostí

  • Možnost volby nejvhodnějšího místa instalace detekční jednotky s ohledem na provozování a údržbu systému EPS

  • Model TopSens je vybaven pro monitorování a rychlou identifikaci události vestavěným displejem, který analogově zobrazuje naměřenou úrověň kouře a souběžně s ním umístěné signalizace dosažení jedné ze tří úrovní nebezpečí

  • Velmi citlivá detekce až 0,05%/m

  • Mikroprocesorem řízený program self-learningu

  • Jednoduché uvedení do provozu

  • Snadný servis a údržba