Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Patice DB11xx

Patice bodových hlásičů elektrické požární signalizace AlgoRex a jejich příslušenství

Patice bodových hlásičů elektrické požární signalizace AlgoRex slouží k mechanickému upevnění automatických hlásičů na stropy chráněných místností a k připojení jejich elektroniky do hlásičové linky. Typově se liší podle způsobu realizace rozvodu hlásičové linky (po povrchu, pod omítkou, s rezervou, apod.) a podle prostředí instalace. Široká škála příslušenství usnadňuje instalaci a provozování hlásičů nebo slouží ke zvýšení jejich odolnosti proti vliům prostředí instalace.

Vlastnosti

  • DB1101 - základní patice pro kolektivní hlásiče EPS AlgoRex (řada DS1100) s bíle značenou svorkovnicí

  • DB1131 - základní patice pro hlásiče AnalogPLUS EPS AlgoRex (řada DS1130) se zeleně značenou svorkovnicí

  • DB1151 - základní patice pro interaktivní hlásiče EPS AlgoRex (řada DS1150) s oranžově značenou svorkovnicí
     

  • DBZ1190-AA - mikrosvorky pro vodiče max. 0,5mm2

  • DBZ1190-AB - přídavná svorkovnice pro vodiče max. 2,5mm2

  • DBZ1190 - zamykací pojistka hlásiče proti odcizení

  • DBZ1193A - popisný štítek hlásiče pro ozančení jeho adresy

  • DBZ1193A-AA - označení interaktivního hlásiče s oddělovačem

  • DBZ1191 - přídavná patice s vylamovacím otvorem pro zavedení linky tažené po povrchu

  • DBZ1191A-AA - podložka patice plochá pro zavedení linky vedené po povrchu (průměr až 6mm) a využití instalačních otvorů ve stropech po paticích starších hlásičů

  • DBZ1192 - přídavná patice "těžká" pro vlhké prostředí

  • DBZ1194 - ochranná mřížka hlásiče proti jeho mechanickému poškození

  • DBZ1192-AA - ochrana tepelných hlásičů pro instalaci ve vlhkém prostředí

  • DX1191A - plastový výlisek těla hlásiče bez elektroniky jako mechanická ochrana instalované patice

  • DBZ1190A-AC - vyhřívací tělísko hlásiče pro ochranu elektroniky hlásiče před kondenzací vodních par ve vlhkém nebo velmi chladném prostředí

Aplikace

  • základní patice jsou určeny do všech typů prostředí a objektů jako nedílná součást automatických hlásičů AlgoRex

  • příslušenství k paticím se využívá podle typu instalace rozvodů a prostředí

  • vyhřívací tělísko DBZ1190A-AC se používá v prostředích s rizikem kondenzace vlhkosti uvnitř hlásičů, jako jsou mrazírny, chladící boxy, sklepy, kabelové kanály, nákladní rampy apod.


Výhody

  • použitý plastový materiál je nárazuvzdorný a odolný proti poškrábání

  • bezšroubkové terminály usnadňují a urychlují instalaci

  • základní patice jsou zcela překryty tělem hlásičů - minimální narušení estetiky chráněného prostoru

  • široký rozsah příslušenství pro splnění požadavků instalací v různém prostředí

  • pro patice a jejich příslušenství je použit ekologicky šetrný, bezhalogenový materiál, který lze snadno likvidovat