Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Patice FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299

Patice bodových hlásičů elektrické požární signalizace Sinteso a jejich příslušenství

Patice bodových hlásičů řady Sinteso FDB22x a FDB20x elektrické požární signalizace Sinteso slouží k mechanickému upevnění automatických hlásičů na stropy chráněných místností a k připojení jejich elektroniky do hlásičové linky FDNet (FDB22x) nebo kolektivní linky (FDB20x). Typově se liší podle způsobu realizace rozvodu hlásičové linky (po povrchu, pod omítkou, s rezervou, apod.) a podle prostředí instalace. Široká škála příslušenství usnadňuje instalaci a provozování hlásičů nebo slouží ke zvýšení jejich odolnosti proti vliům prostředí instalace. Adaptér pro patice FDB241 je určen jako redukce pro osazení hlásiče Sinteso FDOOT241-A3 do patice AlgoRex AnalogPLUS DB1131A nebo Interaktiv DB1151A. Adaptér pro patice FDB299 je určen jako redukce pro osazení hlásiče Sinteso FDOOT241-A9 do kolektivní patice AlgoRex DB1101A.

Základní patice

  • FDB201 - kolektivní základní patice pro hlásiče Sinteso s distančními nožičkami, které jsou vybaveny pro komunikaci po kolektivní hlásičové lince - svorkovnice označená šedou barvou

  • FDB201-AA - sada FDB201 a 1 mikrosvorky DBZ1190-AA

  • FDB202 - kolektivní základní patice pro hlásiče Sinteso bez distančních nožiček pro instalaci přímo na strop, které jsou vybaveny pro komunikaci po kolektivní hlásičové lince - svorkovnice označená šedou barvou

  • FDB221 - adresovatelná základní patice Sinteso pro hlásiče obou řad C-LINE a S-LINE určená pro hlásičovou linku FDNet s distančními nožičkami, svorkovnice označená oranžovou barvou

  • FDB221-AA - sada FDB221 a 1 mikrosvorky DBZ1190-AA

  • FDB222 - adresovatelná základní patice Sinteso pro hlásiče obou řad C-LINE a S-LINE určená pro hlásičovou linku FDNet bez distančních nožiček pro instalaci přímo na strop, svorkovnice označená oranžovou barvou

Příslušenství patic

  • FDB241 - adaptér pro patice hlásičů AlgoRex AnalogPLUS DB1131A a Interaktiv DB1151A

  • FDB299 - adaptér pro patice kolektivních hlásičů AlgoRex DB1101A

  • FDUD290 - přípravek pro demontáž adaptérů patic FDB241 a FDB299 z patic AlgoRex

  • DBZ1190-AA - mikrosvorky pro vodiče max. 0,5mm2

  • DBZ1190-AB - přídavná svorkovnice pro vodiče max. 2,5mm2

  • FDBZ295 - těsnění pro zvýšení krytí hlásiče; při jeho použití nelze osazovat popisné štítky FDBZ291

  • FDBZ293 - souprava pro uzamknutí hlásiče proti odcizení

  • FDBZ291 - popisný štítek pro ozančení adresy hlásiče pro  základní patice FDB20x a FDB22x

  • DBZ1193 - popisný štítek pro označení adresy hlásiče pro přídavnou patici do vlhkého prostředí  FDB293

  • FDB291 - přídavná patice pro povrchovou montáž kabelů s průměrem nad 6mm

  • FDB293 - přídavná patice "těžká" pro vlhké prostředí

  • DBZ1194 - ochranná mřížka hlásiče proti jeho mechanickému poškození

  • FDBZ294 - mřížka chránící hlásič proti silným elektromagnetickým polím

  • FDZ291 - ochranný kryt hlásiče proti prachu

  • FDBH291 - vyhřívací tělísko pro ochranu elektroniky hlásiče před kondenzací vodních par ve vlhkém nebo velmi chladném prostředí

  • FDB281 - adaptér patice pro modernizaci EPS MS8 s využitím stávajících rozvodů


Aplikace

  • základní patice jsou určeny do všech typů prostředí a objektů jako nedílná součást automatických hlásičů řady Sinteso

  • adaptéry patic FDB241 a FDB299 jsou určeny pro postupnou modernizaci stávajících systémů na systém Sinteso

  • příslušenství k paticím se používá podle typu instalace rozvodů a prostředí

  • vyhřívací tělísko FDBH291 se používá v prostředích s nebezpečím kondenzace vlhkosti uvnitř hlásičů, jako jsou mrazírny, chladící boxy, sklepy, kabelové kanály, nákladní rampy apod.


Výhody

  • jeden typ adresovatelné patice pro obě řady Sinteso C-LINE a S-LINE

  • použitý plastový materiál je nárazuvzdorný a odolný proti poškrábání

  • bezšroubkové svorkovnice usnadňují a urychlují instalaci

  • adaptéry patic FDB241 a FDB299 umožňují postupnou modernizaci stávajících systémů EPS na systém Sinteso

  • základní patice jsou zcela překryty tělem hlásičů - minimální narušení estetiky chráněného prostoru

  • základní patice jsou vybaveny distančními výstupky pro zavedení povrchově taženého kabelu do průměru 6mm

  • velké montážní otvory umožňují využití již vyvrtaných otvorů po předchozí instalaci (rozteč 46 až 79mm)

  • široký rozsah příslušenství pro splnění požadavků instalací v různém prostředí

  • pro patice a jejich příslušenství je použit ekologicky šetrný, bezhalogenový materiál, který lze snadno likvidovat