Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Ústředna CC1140 EP7F-Z2

Modulární ústředna elektrické požární signalizace AlgoRex

Ústředny AlgoRex řady CS 1140 jsou pro svou vysokou flexibilitu vhodné pro velké aplikace v nejrůznějších odvětvích (rozlehlé areály, průmyslové objekty, objekty se složitým prostředím, komplexy budov).

Vlastnosti

  • modulární stavebnicový systém

  • do jednoho systému může být zapojeno až 16 ústředen řady CS 1140

  • možnost připojení více než 15 x 2000 hlásičů AlgoRex a nových hlásičů Sinteso C-LINE i S-LINE

  • možnost připojení starších typů hlásičů CERBERUS

  • ovládání a signalizace pomocí až 15 hlavních ovládacích panelů a dalších panelů pomocných

  • možnost vybavení jednotlivých stanic různými typy programovatelných výstupů (napěťové výstupy 24Vss/40mA, beznapěťové kontakty 24W 60V/1A, beznapěťové kontakty 250Vstř/10A, hlídané výstupy pro ovládání poplachových zařízení, výstupy pro ovládání hašení) dle dané koncepce ovládání

  • možnost připojení OPPO a KTPO

  • zálohovaný zdroj

  • možnost připojení vestavěné nebo externí tiskárny

  • velikost skříně lze volit dle konfigurace dané ústředny

  • možnost připojení k nadstavbovému systému (LMS nebo MM8000)

  • Způsob ovládání systému pomocí ovládacího a signalizačního panelu je možné shrnout do následujících bodů:

  • obsluha je zjednodušená pomocí šesti soft tlačítek a menu (výběru z nabídky)

  • přístupy do ovládacího systému pomocí hesla nebo klíče s různými rozsahy oprávnění

  • LCD displej s 8 řádky o 40 znacích velikost 240 x 128 pixel; pro události je určeno 6 řádků na kterých se současně může zobrazit buď 6 zkrácených hlášení nebo 2 hlášení kompletní – 3-řádková; navíc je typ události odlišen barvou prosvětlení pozadí (červená -požár, žlutá -informace); navíc je každá událost hlášena akusticky

  • možnost zobrazení nápovědy dle kontextu nebo intervenčního textu

  • z paměti lze vyvolat až 1000 předcházejících událostí; při zaplnění paměti je nejstarší událost přepsána nejnovější; v případě potřeby lze využít ochranu přepisu událostí, které nejsou starší než nastavený časový limit

  • text je přizpůsoben potřebám zákazníka - jednoznačně identifikuje prostor, ve kterém došlo k události

  • integrované nouzové ovládací funkce

  • možnost připojení patrového LON-Bus terminálu pomocí integrovaného LON portu

Aplikace

  • jednotlivé objekty i velké areály od kancelářských objektů po průmyslové provozy


Výhody

  • plně modulární architektura - snadné rozšiřování systému

  • možnost využití pro interaktivních hlásičů

  • možnost připojení na systémovou sběrnici C-Bus - až 16 ústředen může fungovat jako jeden systém EPS

  • ovládání hasebních sekcí

  • využití starších generací hlásičů (MS7i, MS9i, MS6, MS7, MS9) - snadná modernizace stávajících systémů EPS

  • přehledný ovládací terminál

  • mód degradace zajišťující v případě poruchy CPU zpracování poplachové informace

  • možnost využití připojení na bezpečnostní nadstavbové systémy (DMS7000, LMSmodular, MM8000)