Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Ústředna FC2080

Modulární ústředna elektrické požární signalizace FS20 Sinteso pro vestavbu do 19" skříně

Nová ústředna elektrické požární signalizace Sinteso FS20; tato ústředna je určená pro velké objekty (až 5000 hlásičů) a/nebo pro modernizace stávajících systémů požární signalizace Cerberus/Siemens

Vlastnosti

  • Modulární mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace pro vestavbu do 19" skříně pro max. 5000 adres

  • Zpracování signálů od hlásičů řad Sinteso, MS7/9/24, MS9i, DS11 (kolektivní, AnalogPLUS, Interactive), Synova 600 a SIGMACON

  • Ústředna může být použita samostatně nebo ji lze připojit na síť

  • Na jedné podsíti FCnet může být připojeno až 32 stanic jako jsou ústředny nebo ovládací terminály (v libovolné kombinaci)

  • Využitím páteřní zokruhované optické sítě FCnet/LAN lze vytvořit systém z až 64 ústředen - toto řešení splňuje všechny požadavky EN54

  • Integrovaná funkce pro nouzový provoz

  • Volitelně může být ústředna vybavena druhým CPU s automatickým přepínáním v případě poruchy

  • Redundantní síťový nód, degradovaný provoz dle EN54

  • Interface pro rychlý Ethernet pro vytvoření heterogenní sítě

  • Jako volitelné komponenty lze přidat ovládací terminál, tiskárnu, klíčový spínač a LED indikátory

  • Pomocí modulů může být ústředna rozšířena až o 37 přídavných modulů (linkové a I/O karty)

  • Ústředna je vybavena následujícími interface: 3 x Ethernet pro síťové připojení a vzdálený přístup, 1x RS485 a 1x RS232 

  • Záložní napájení pro až 72 hodin provozu

  • Detekce a automatické načtení (auto konfigurace) všech FDnet zařízení umožňuje jejich bezprostřední použití

  • Přepínání sestav parametrů hlásičů podle času a situace

  • Patrová opakovací zařízení, poplachová zařízení a synoptická tabla na hlásičové smyčce (FDnet)

  • Flexibilní naprogramování komplexních aplikací a ovládání

  • Možnost dálkového načtení uložených dat

  • Nahrání firmware pro všechny komponenty ústředny vybavené mikroprocesory

  • Paměť událostí s ochranou proti přepisu pro až 2000 hlášení

Aplikace

  • Ústředna FC2080 může být použita pro aplikace se zvýšenými požadavky na redundanci, jako jsou letiště, zařízení pro dodávku energie a systémy se stabilním hasicím zařízením.Ústředna FC2080 je rovněž ideální pro migraci velkých aplikací, jako jsou průmyslové podniky, kancelářské komplexy, chemičky, výroba apod. Umožňuje postupnou výměnu starších systém za Sinteso.


Výhody

  • možnost využití špičkové algoritmové technologie

  • redundance CPU zajišťuje bezvýpadkový provoz v případě poruchy primírního CPU

  • modulární výstavbou lze ústřednu vybavit přesně dle potřeb a požadavků konkrétního uživatele

  • kapacita pro připojení až 5000 hlásičů na až 148 hlásičových linek

  • možnost zapojení až 32 ústředen do redundantní systémové sběrnice FCnet a 64 ústředen přes páteřní zokruhovanou síť FCnet/LAN

  • postupná modernizace stávajících systémů požární signalizace Cerberus/Siemens

  • ústředna obsahuje vybavení pro připojení na Ethernet

  • na hlásičovou linku lze připojit a z ní napájet akustickou a optickou signalizaci, patrové opakovací terminály a displeje

  • přehledný ovládací terminál s velkým displejem a kontextovými tlačítky

  • v případě poruchy lze linkové karty měnit bez nutnosti vypnout napájení ústředny