Průmyslová televize

IVM – Nadstavbový visualizační systém CCTV

IVM NT je řídící systém, který umožňuje uživateli integrovat a centrálně ovládat celý CCTV systém a to od generování situačních plánů nebo parametrizaci jednotlivých komponentů sytému až k jejich samotnému řízení, vč. dokladování událostí.
určen k :
- ovládání
- vizualizaci
- řízení
- parametrizaci
- servisování
který směšuje konvenční - analogové systémy CCTV s digitálními systémy CCTV

Vlastnosti

  • Pro komponenty Siemens otevřený - modulární Server/Client systém

  • Údaje přiřazené k jednotlivým obrázkům poskytují uživateli přesnou informaci o :

  • -příčině zobrazení obrazu vč. textového popisu

  • -vývoj dané události ze živého obrazu

  • -zdokumentování (obraz a text) celé události

  • Výše uvedené možnosti lze použít pro :

  • -sledování objektů, záznam událostí, monitorování dějů, monitorování pohybu osob (přes Telemat)

  • Celý systém pracuje pod Windows 2000.

  • Všechny prvky systému jsou řízeny a propojeny přes jednotku SIMATRIX.

  • Rozhraní pro připojení je V.24.

  • V případě připojení více pracovišť je toto možné uskutečnit pomocí LAN sítě.

  • Architektura Klient/server, systém pro více uživatelů. Rozdílné přístupové práva pro uživatele.

  • K dispozici jsou následující podprogramy, které je možno pomocí Windows oken vyvolat na obrazovce:

  • KAMERA (dálková parametrizace kamery K505)

  • TELEMAT (ovládání venkovního videosensoru)

  • SIMATRIX, (ovládání videomatice)

  • TELSCAN (přístup přes LAN)

  • Složení:

  • IVM NT sw soubor obsahuje tyto části:

  • -IVM NT server, IVM NT Client, IVM NT Config tool, IVM NT API, IVM NT Internet API

  • IVM NT sw pro server:

  • umožňuje řízení všech komponentů systému, správu uživatelských přístupů, zpracování poplachových stavů na dalších zobrazovacích jednotkách.

  • Systémová charakteristika:

  • Otevřená systémová architektura, Přístup do databáze přes ODBC, možnost redundance serveru ( bezporuchová integrita dat), vyhledávací funkce pro uložené data a záznamy událostí, časově optimalizované ovládání událostí při sepnutí poplachových vstupů (SIMATRIX, TELEMAT), řízení video částí v závislosti na druhu události

  • IVM NT sw - client:

  • je grafický uživatelský interface daného systému s následujícími možnostmi:

  • konfigurovatelný uživatelský interface s několika úrovněmi, programovatelnost uživatelských přístupů (úrovně a profily), interaktivní grafický výběr a dálkové ovládání přes klávesnici, myš, vstupní jednotky, nastavení uživatelského národního

  • jazyku, soubor nástrojů pro konfiguraci grafického zobrazení snímku, zobrazení živých obrázků, nastavitelný časový rozvrh zobrazení, spínání skupin, visualizace po sobě jdoucích zpráv, poruch videosignálu, spínaní kamer atd., spolupráce s externími systémy typu WinCC, SICLIMAT, Desigo Insight, GMA SIS/TOPSIS

Výhody

  • Flexibilní uspořádání vyhodnocovacích míst.

  • Usnadnění ovládání velkých systémů CCTV.

  • Jednotlivé situační plány, jako např. plán budovy, města atd. se do systému zadají přes scanner, popř. z výkresů v digitální formě.

  • Uživatel má možnost si do těchto plánů zanést umístění jednotlivých kamer atd. a ty dále interaktivně zpracovávat.

  • Pomocí myši jsou přes ikony vyvolávány jednotlivé prvky a k dispozici jsou i příslušná okna v programu Windows. Zároveň se záznamem obrazu jsou uchovávány textové zprávy o určených událostech (informace o alarmech, nahrávání přístupu do systému apod.).