Průmyslová televize

Kamery – příslušenství

Kryty kamery:
Typ HEC:
•Vnitřní průchod kabelů
•Dvě varianty napájení:
-12Vss/24 Vst
-110/230 Vst
• Inteligentní vyhřívání
Typy VCH400, VCH200, VCH210
•venkovní použití
• vhodný pro kamery s zoom objektivy
• vyhřívaný
• napájení 12, 24 a 230 Vst
Antivandal:
•Ocelová konstrukce
• Tvrzené sklo
• Vyhřívaný

Objektivy:

Infračervené světelné zdroje:
•20W
- úhel 14°, dosah 10 metrů
- úhel 27°, dosah 7 metrů
• 50W
- úhel 10°, dosah 13 metrů
- úhel 38°, dosah 10 metrů
- úhel 60°, dosah 9 metrů
• IP65
• Napájení 12V ss a12V st