Stabilní hasicí zařízení – Sinorix™ CDT (300BAR)

Systém plynového GHZ s řízeným vypouštěním přírodního plynu - dusík

Přírodní plyn, který má velice podobné chování v ohni jako inertní plyny, např. argon. Jedná se o naprosto bezkonfliktní plyn. Pro přežití lidského organismu je nutné zajistit min. koncentraci kyslíku 10% objemu chráněného prostoru. Technologie CDT (Constant Discharge Technology) umožňuje řízené vypouštění hasebního plynu, čímž je eliminován prvotní masivní nárůst vnitřního přetlaku v chráněném prostoru. Díky této technologii jsou použité přetlakové klapky menší až o 60% ve srovnání s obecně používanou technologií

Vlastnosti

  • Chemické složení: N2

  • ISO označení: IG-100

  • Plnící tlak: 300bar při 15°C

  • Princip hašení: vytěsnění kyslíku z chráněného úseku na hodnotu cca 12%

  • Koncentrace: závislé na hašeném materiálu, cca 40-50% objemu

  • Třídy požáru: A - pevné látky, B - kapalné látky, C - plynné látky

  • Aplikace: totální zaplavení chráněného prostoru, vždy jsou nutné přetlakové klapky ovšem výrazně menší oproti standardním technologiím

  • Ostatní: dýchatelný, bezbarvý, nevodivý a nekorozivní plyn

Aplikace

  • Plyn může být požit téměř ve všech aplikacích.

  • Například: telekomunikační zařízení, počítačové místnosti, sklady, kabelová vedení, transformátory s obsluhou, generátorové a řídící místnosti, archivy (papír a elektronické nosiče dat), trezorové místnosti, muzea, sklady bavlny, vojenská skladiště, sklady chemických a petrochemických výrobků, motory, turbíny, přečerpávací stanice a generátory, sklady hořlavých kapalin a plynů


Výhody

  • Hašení bez vzniku vedlejších produktů

  • Snadné a levné získání plynů (plněno místně, bez nákladných licenčních poplatků)

  • Výsledek je lepší, nebo rovný hasebnímu efektu jako při použití plynných směsí (neexistuje argument pro upřednostnění používání směsí přírodních plynů)

  • Minimální cena za opětovné naplnění

  • Obecně platí že je bez rizika pro obsluhující personál.