RXB – RXB21.1, RXB22.1, RXB24.1, RXB39.1

IRC regulátory pro regulaci teploty v jednotlivých místnostech

Regulátory prostorové teploty s komunikačním rozhraním KNX pro dvou nebo čtyř trubkové fan-coilové jednotky
Aplikace s radiátory, podlahovým vytápěním, topnými/chladicími stropy
Ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru

Vlastnosti

  • Pro 2-trubkové nebo 4-trubkové fancoily, s change-over nebo bez něj

  • Pro 2-trubkové nebo 4-trubkové fancoily s ventilátory s EC motorem  (RXB39.1)

  • Regulační charakteristika PI

  • Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód)

  • Rozhraní PPS2 pro připojení prostorových přístrojů

  • Integrace do systému řízení budov DESIGO pomocí PX KNX

  • Integrace do systému řízení budov Synco 700 pomocí KNX v LTE-Módu

  • Integrace do ostatních systémů řízení budov pomocí KNX v S-Módu

  • Ovládání termických pohonů ventilů AC 24 V PDM, 3-bodových AC 24 V motorických pohonů ventilů a klapek, nebo elektrických ohřívačů

  • Možnost použití prostorových přístrojů a motorických pohonů ventilů s rozhraním KNX

  • Bezpotenciálové kontakty pro řízení ventilátorů a elektrických ohřívačů

  • Uvádění do provozu pomocí ETS, Synco ACS nebo "HandyTool"

  • Napájení AC 230 V

Výhody

  • Certifikace KNX

  • Předprogramované aplikace s certifikací KNX

  • Lze kombinovat s KNX kompatibilními přístroji cizích výrobců

  • Jednoduchý engineering a uvádění do provozu

  • Lze připojit prostorové přístroje řady QAX3... a QAX84.1/PPS2