I/O moduly TX-I/O™ – TXM1.6R, TXM1.6R-M

Moduly digitálních výstupů

  

Vlastnosti

  • Moduly existují ve dvou verzích:
    - TXM1.6R: 6 beznapěťových reléových digitálních výstupů. Indikace stavu každého I/O bodu zelenou LED diodou
    - TXM1.6R-M: Jako TXM1.6R, ale navíc s těmito funkcemi :tříbarevná I/O stavová LED (červená, žlutá nebo zelená), místní ruční ovládání (podle ISO 16 484-2

  •  digitálních výstupů, jednotlivě konfigurovatelných jako:
    - trvalé kontakty nebo pulsy, 1 … 3-stupňové
    - 3-polohový řídící výstup s řízením zdvihu

  • Na sousedících svorkách I/O bodů modulu je dovolená kombinace napětí (síťové AC 250 V a SELV/PELV 24 V)

  • Kompaktní rozměry dle DIN

  • Patice se svorkami a zásuvný I/O modul jsou konstrukčně oddělené

  • Sběrnicové a napájecí lišty jsou integrované do patice

  • Možnost mezipolohy, při které je modul elektricky odpojen od patice

  • Možnost rychlé výměny I/O modulu, bez odpojení kabelů a bez vlivu na funkčnost ostatních modulů

  • Na I/O modulech jsou všechny svorky, které umožnují přímé připojení periferních přístrojů bez dodatečných svorek.

  • Provoz a indikace:
    - stavové LED diody pro každý I/O bod
    - LED diody pro rychlou diagnostiku

  • Oboustranné štítky s popisem všech I/O bodů

Výhody

  • Kompaktní konstrukce - úspora místa v rozvaděči

  • Vícebarevné stavové LED diody

  • Místní ovládání (pouze TXM1.6R-M)

  • Lze kombinovat se stávajícími I/O moduly řady PTM.., PTK..

  • Lze použít se stávajícími systémy UNIGYR, VISONIK