I/O moduly TX-I/O™ – TXM1.8X, TXM1.8X-ML

Rozšířené univerzální I/O moduly

  

Vlastnosti

  • Moduly existují ve dvou verzích:
    - TXM1.8X: 8 vstupů/výstupů s LED indikací - signál / porucha
    - TXM1.8X-ML: Jako TXM1.8X, ale s místním ručním ovládáním a s LCD displejem (podle ISO 16 484-2)

  • 8 univerzálních I/O bodů, jednotlivě konfigurovatelných jako
    - Digitální vstupy : stavové kontakty, pulsy nebo čítač
    - Analogové vstupy : čidla, 0..10V, 4..20mA
    - Analogové výstupy : 0..10V, 4..20mA

  • Kompaktní rozměry dle DIN

  • Patice se svorkami a zásuvný I/O modul jsou konstrukčně oddělené

  • Sběrnicové a napájecí lišty jsou integrované do patice

  • Možnost mezipolohy, při které je modul elektricky odpojen od patice

  • Možnost rychlé výměny I/O modulu, bez odpojení kabelů a bez vlivu na funkčnost ostatních modulů

  • Na I/O modulech jsou všechny svorky, které umožnují přímé připojení periferních přístrojů bez dodatečných svorek.

  • Provoz a indikace:
    - stavové LED diody pro každý I/O bod; provozní režim (N/C nebo N/O) v závislosti na I/O funkci
    - LED diody a LCD displej pro rychlou diagnostiku

  • Oboustranné štítky s popisem všech I/O bodů

Výhody

  • Kompaktní konstrukce - úspora místa v rozvaděči

  • Vícebarevné stavové LED diody

  • Místní ovládání a LCD displej (pouze TXM1.8X-ML)

  • Lze kombinovat se stávajícími I/O moduly řady PTM.., PTK..

  • Lze použít se stávajícími systémy UNIGYR, VISONIK