I/O moduly TX-I/O™ – TXS1.12F10

Napájecí modul

  

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 24 V

  • Převodník na DC 24 V, 1.2A pro napájení TX-I/O modulů a periferií

  • Napětí AC 24 V pro napájení periferních přístrojů

  • Přenos modulové sběrnice

  • Kompaktní rozměry podle DIN 43 880

  • Jednoduchá montáž a snadný přístup

  • Sběrnicové a napájecí lišty jsou integrované do modulu

  • Zásuvné šroubové svorkovnice

  • Pojistka je přístupná bez demontáže přístroje

  • Jednoduchá a rychlá diagnostika