Kabelové nabíječe

Jsou vhodné pro pevné umístění, stejně jako mobilní příslušenství elektromobilu. Jejich elektrické krytí (vyjma síťového konektoru) odpovídá IP 67. Jsou vybaveny alternativně konektory typu 2 (IEC 62196) Mennekes, nebo typu 1 (IEC 62196) Yazaki. Nabíječe jsou k dispozici ve dvou provedeních: 13 A a 16 A. Vstupní příkonový proud je možné flexibilně limitovat ovládacími tlačítky.