Nástěnné nabíječe (wall boxy)

Jsou určeny pro pevnou instalaci v místě splňujícím podmínky elektrického krytí IP 44 a vybaveny výhradně konektorem typu 2 (IEC 62196) Mennekes, na kabelu o délce 4 m.  Nabíječe jsou k dispozici ve třech provedeních:  1 x 20 A, 3 x 20 A a 3 x 32 A. Vstupní příkonový proud je možné limitovat při uvedení do provozu. Nabíjecí proces je možné přerušovat / povolovat pomocí vzdáleného signálu (HDO, přístupový systém, energetický management).