Close share layer

Share this page on...

Katalog ke stažení

Soubor pdf. obsahuje sortiment frekvenčních měničů G120P.

Obrázkový ceník

Ceny frekvenčních měničů.

Technická podpora a regionální zastoupení

Frekvenční měniče

Divize Building Technologies má v portfoliu třífázové frekvenční měniče G120P BT, které perfektně doplňují sortiment v oblasti vytápění, vzduchotechniky a klimatizace a nabízí tak ucelené řešení. Frekvenční měniče G120P BT jsou přímo určeny pro ovládání čerpadel a ventilátorů  a vykazují vysokou úsporu energie. Modulární koncept zaručuje vysokou flexibilitu. Měniče jsou k dispozici v krytí IP20 s EMC filtrem A / B (0,75 - 75 kW) a IP54/IP55 s EMC filtrem A / B (0,75 - 90 kW). Standardní součástí měniče G120P BT je USS, Modbus RTU a BACnetMS na RS485.  Frekvenční měniče SED2 (IP20 a IP54) jsou objednatelné pouze k servisním účelům. Alternativou k měniči G120P BT je jednoduchý a levný měnič V20 v krytí IP20, v provedení s jednofázovým ( o výkonu 0,12 - 3 kW) nebo třífázovým napájením (o výkonu 0,37 - 30 kW), s USS a Modbus RTU na RS485.