WFZ.MBM-USB

M-Bus Minimaster - programovací adapér

M-Bus Minimaster - programovací adaptér s připojením do USB

Vlastnosti

  • Možnost připojení až 6 M-Bus přístrojů.

  • Maximální délka M-Bus sběrnice 100m, komunikační rychlost 300 až 2 400Baudů 

  • Možnost připojení 1 přístroje na Local-Bus 

  • Maximální délka Local-Bus sběrnice 50m, komunikační rychlost  300 až 2 400Baudů

Aplikace

  • M-Bus Minimaster pro odečet a parametrizaci M-Bus přístrojů.


Výhody

  • Možňuje připojení PC ke komunikačnímu uzlu WTT16.. radiového systému Siemeca AMR, místní odečet radiové sítě nebo její parametrizaci

  • Ve spojení se servisním sw je možné provádět diagnostiku nebo parametrizaci impulsních M-Bus adaptérů AEW310.2, měřičů tepla WFN21.., vodoměrů WFC2../WFH2.. M-Bus modulů atd. 

  • Napájení přes USB, dostatečně dlouhý kabel zakončený konektorem