Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Programovatelné termostaty a regulátory prostorové teploty – RDE10.1, RDE20.1

Digitální prostorové termostaty s týdenním programem

Dvoupolohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP

Týdenní program nebo ruční provoz

Komfortní nebo útlumová teplota

Termostaty řady RDE se dodávají ve třech provedeních:

RDE10 s vestavěným teplotním čidlem, napájení 230 V AC

RDE10.1 s vestavěným teplotním čidlem, bateriové napájení

RDE20.1 s možností připojení odděleného teplotního čidla, bateriové napájení

Termostaty RDE20.1 umožňují od roku 2008 připojit oddělené teplotní čidlo kabelem o délce až 20 m. Nový typ rozeznáte od původního podle tzv. data kódu na zadní straně přístroje. Data kód vypadá následovně: 070412B, kdy číslice mají význam roku, měsíce a dne, písmeno "B" značí verzi SW regulátoru. Regulátory s možností připojení čidla kabelem až 20 m mají na konci data kódu písmeno "C". Podle typu a délky kabelu bude po připojení odděleného čidla pravděpodobně nutné provést kalibraci snímání teploty.  

Vlastnosti

  • Napájecí napětí:
    230 V AC - RDE10
    3V DC (2x 1,5 V AAA alkalické baterie) - RDE10.1 a RDE20.1 

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max 5 (2) A při 24 až 250 V AC

  • Spínací diference: 1 K

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 35 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 60 minutách

Aplikace

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ventilátorů nebo oběhových čerpadel


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace