Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Programovatelné termostaty a regulátory prostorové teploty – RDE10.1DHW

Termostat se již nevyrábí, byl nahrazen novým typem RDE100.1DHW

Regulátor RDE10.1DHW je určen k regulaci prostorové teploty v systémech vytápění, obsahuje samostatný týdenní časový program pro řízení přípravy teplé vody.

Dvoupolohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP

Dvoupolohové řízení přípravy teplé vodys nezávislým časovým programem

Provozní režimy: Automatický, komfortní, útlumový a protimrazový

Týdenní program nebo ruční provoz

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 3V DC (2x 1,5 V AA alkalické baterie)

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max 5 (2) A při 24 až 250 V AC

  • Spínací diference: 1 K

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 35 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 60 minutách

Aplikace

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ohřevu TUV s časovým programem

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení oběhových nebo cirkulačních čerpadel


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace

  • Dva nezávislé časové programy