Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro fan-coilové jednotky – RDF301 a RDF301.50

Polozapuštěné regulátory prostorové teploty s LCD displejem a s komunikací KNX

Regulátory prostorové teploty pro dvou a čtyřtrubkové fan-coily, ruční nebo automatické třístupňové řízení otáček ventilátoru. Možnost omezení rozsahu nastavitelných teplot.

Typ RDF301.50 je navíc vybaven konfigurovatelnými tlačítky (S-mód) pro ovládání osvětlení, rolet nebo scén.

Vlastnosti

  • Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód)

  • Podsvětlení displeje

  • 2-bod / PI / P regulační algoritmus

  • Výstupy pro Zap/Vyp nebo 3-polohovou regulaci

  • Výstupy pro 3-stupňový nebo 1-stupňový ventilátor

  • 2 multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, okenní kontakt, atd.

  • Druhy provozu: Komfort, Útlum a Ochranný režim

  • Automatická nebo ruční volba rychlosti ventilátoru

  • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Regulace podle prostorové teploty nebo teploty odtahového vzduchu

  • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

  • Uvedení do provozu servisním převodníkem ACS700, konfiguračním SW ETS3 nebo pomocí ovládacích prvků regulátoru

  • Integrace s regulátory řady Synco

  • Integrace do systému DESIGO a Apogee pomocí skupinových adres (ETS3) nebo individuálních adres

  • Integrace do cizích systémů pomocí skupinových adres (ETS3)

  • Montáž na obdélníkové elektroinstalační krabice, rozteč šroubů 60,3 mm

  • AC 230 V napájecí napětí

  • Další funkce regulátoru RDF301.50:

  • Čtyři tlačítka pro řízení KNX aktorů pomocí KNX S-módu (funkce: spínání, stmívání, roleta, 8-bitová scéna)

Aplikace

  • Pro řízení prostorové teploty (vytápění nebo chlazení) v jednotlivých místnostech a zónách prostřednictvím:
     • 2-trubková fan-coilová jednotka
    • 2-trubková fan-coilová jednotka s elektrickým ohřevem
    • 4-trubková fan-coilová jednotka
    • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment)
    • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment) s elektrickým ohřevem

  • Regulátor RDF301 řídí:
    • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor 
    • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off
    • Jeden ventilový pohon on/off a jeden 1-stupňový elektrický ohřev
    • Jeden 3-bodový pohon
    • Jeden 1-stupňový kompresor v zařízení s výparníkem nebo jeden 1-stupňový kompresor s elektrickým ohřevem

  • Regulátory jsou vhodné pro systémy:
    • Vytápění nebo chlazení
    • Automatické přepínání vytápění / chlazení
    • Ruční přepínání vytápění / chlazení
    • Vytápění a chlazení (např. 4-trubkový systém)

  • Prostorové regulátory se dodávají s pevně danou sadou aplikací.

  • Příslušná aplikace se vybírá a aktivuje během uvedení do provozu jedním z následujících nástrojů:
    • Servisní převodník ACS
    • ETS3 Professional (plánováno do budoucna)
    • DIP přepínače a ovládací prvky regulátoru


Výhody

  • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

  • Přepínání mezi režimem vytápění a chlazení (automaticky dle lokálního čidla, příkazem po sběrnici nebo ručně)

  • Výběr aplikace DIP přepínačem, servisním převodníkem ACS700, nebo konfiguračním SW ETS3 Professional

  • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

  • Dočasný režim Komfort

  • 1- nebo 3-stupňové řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Zamykání ovládacích tlačítek (automatické a ruční)

  • Dva multifunkční vstupy, volně nastavitelné pro:
     - Přepínač druhu provozu (např. čtečka vstupních karet)
    - Čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
    - Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty odtahového vzduchu
    - Čidlo rosného bodu
    - Povolení chodu elektrického ohřevu (změna tarifu)
    - Poruchový vstup
     - Monitorovací vstup pro teplotní čidlo nebo stav spínače

  • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný chod ventilátoru v závislosti na režimu vytápění / chlazení

  • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily ve 2-trubkových systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

  • Upomínka pro vyčištění filtru

  • Limitace teploty pro podlahové vytápění

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Rozhraní KNX (svorky CE+ a CE-) pro komunikaci s regulátory řady Synco nebo jinými přístroji kompatibilními se sběrnicí KNX

  • Zobrazení venkovní teploty nebo aktuálního času zasílaného po sběrnici KNX

  • Časový program a nastavení žádaných teplot po datové sběrnici KNX

  • Signál pro požadavek tepla nebo chladu z prostorového regulátoru se používá ve spojení s regulátorem Synco RMB7xx pro optimalizaci provozu zdroje tepla / chladu.

  • RDF301.50 pouze:
    Čtyři tlačítka pro řízení KNX aktorů pomocí KNX S-módu („spínací skupiny“ s funkcemi jako spínač, stmívač, ovladač rolet, 8-bitová scéna)