Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Programovatelné termostaty a regulátory prostorové teploty – REV200

Regulátor prostorové teploty s dotykovým displejem s dvoustavovým výstupem

Týdenní programovatelný PID regulátor s funkcí automatické adaptace.

UPOZORNĚNÍ: Tyto regulátory se již nevyrábějí, budou se dodávat do vyprodání skladových zásob, uvedená dokumentace slouží pouze pro informaci a je určena pro uživatele, kteří nemají dokumentaci k dispozici.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 3 V DC (2 x 1,5 V AA alkalické baterie)

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max. 8(3,5) A při 24 až 250 V AC

  • Nastavení žádané teploty: 3 až 29 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 10 minutách

Aplikace

  • Elektrické kotle

  • Nástěnné plynové kotle

  • Stacionární plynové nebo olejové kotle

  • Cirkulační čerpadla

  • Zónové ventily

  • Elektrické přímotopy nebo ventilátory akumulačních kamen

  • Termoelektrické servopohony

  • Klimatizační a chladicí zařízení


Výhody

  • Jednoduchá obsluha pomocí podsvětleného dotykového displeje

  • Možnost dálkového ovládání telefonním terminálem

  • Zablokování displeje pro snadné čištění nebo nechtěné manipulaci