Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Programovatelné termostaty a regulátory prostorové teploty – REV300

Regulátor prostorové teploty s dotykovým displejem s tříbodovým výstupem

UPOZORNĚNÍ: Tyto regulátory se již nevyrábějí, budou se dodávat do vyprodání skladových zásob, uvedená dokumentace slouží pouze pro informaci a je určena pro uživatele, kteří nemají dokumentaci k dispozici.

Týdenní programovatelný PI regulátor pro řízení výkonu zdroje tepla nebo řízení směšovaného topného okruhu na základě prostorové teploty.

Nejčastější aplikací těchto regulátorů je přímé řízení pohonu směšovacího ventilu na základě prostorové teploty. Výsledkem je pak cenově příznivé a pro uživatele velmi komfortní řešení regulace například pro vybíjení akumulačních nádob. V porovnání s čerpadlovým vybíjením, kdy teplota otopných těles značně kolísá vlivem vysoké teploty vody v akumulaci a přerušování běhu čerpadla, je subjektivní pocit vnímání tepla otopných těles, jejichž voda je připravována směšováním nesrovnatelně příjemnější.

Dalším podstatným faktem je, že akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností. Stává se tak nejlepším zapojením pro kotle na tuhá paliva. Pro elektrokotle pak umožní získání zvýhodněné sazby za elektrickou energii a překlenutí výpadků v její dodávce. Akumulační nádrž také řeší kombinace s alternativními zdroji tepla (tepelné čerpadlo, solární kolektory atd..).

Ideové schema hydraulického zapojení:

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 3 V DC (2 x 1,5 V AA alkalické baterie)

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max. 8(3,5) A při 24 až 250 V AC

  • Nastavení žádané teploty: 3 až 29 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 10 minutách

Aplikace

  • Pro řízení elektromotorických třípolohových servopohonů s dobou chodu 120 až 150 sekund, vhodné pro použití se zdvihovými nebo rotačními pohony regulačních ventilů.


Výhody

  • Jednoduchá obsluha pomocí podsvětleného dotykového displeje

  • Přizpůsobení integrační časové konstanty (přizpůsobení setrvačnosti)

  • Přizpůsobení zesílení regulace (přizpůsobení výkonu topení)

  • Možnost dálkového ovládání telefonním terminálem

  • Zablokování displeje pro snadné čištění nebo nechtěné manipulaci