Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDF302

Zapuštěné regulátory prostorové teploty s LCD displejem a s komunikací RS485 Modbus

Regulátory prostorové teploty pro dvou a čtyřtrubkové fan-coily, ruční nebo automatické třístupňové řízení otáček ventilátoru. Možnost omezení rozsahu nastavitelných teplot.

Vlastnosti

  • Komunikace RS485 Modbus RTU 

  • Podsvětlení displeje

  • 2-bod / PI / P regulační algoritmus

  • Výstupy pro Zap/Vyp nebo 3-polohovou regulaci

  • Výstupy pro 3-stupňový nebo 1-stupňový ventilátor

  • 2 multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, okenní kontakt, atd.

  • Druhy provozu: Komfort, Útlum a Ochranný režim

  • Automatická nebo ruční volba rychlosti ventilátoru

  • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Regulace podle prostorové teploty nebo teploty odtahového vzduchu

  • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry pomocí ovládacích prvků regulátoru nebo RS485 

  • Montáž na obdélníkové elektroinstalační krabice, rozteč šroubů 60,3 mm

  • AC 230 V napájecí napětí

Aplikace

  • Pro řízení prostorové teploty (vytápění nebo chlazení) v jednotlivých místnostech a zónách prostřednictvím:
     • 2-trubková fan-coilová jednotka
    • 2-trubková fan-coilová jednotka s elektrickým ohřevem
    • 4-trubková fan-coilová jednotka
    • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment)
    • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment) s elektrickým ohřevem

  • Regulátor RDF302 řídí:
    • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor 
    • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off
    • Jeden ventilový pohon on/off a jeden 1-stupňový elektrický ohřev
    • Jeden 3-bodový pohon
    • Jeden 1-stupňový kompresor v zařízení s výparníkem nebo jeden 1-stupňový kompresor s elektrickým ohřevem

  • Regulátor je vhodný pro systémy:
    • Vytápění nebo chlazení
    • Automatické přepínání vytápění / chlazení
    • Ruční přepínání vytápění / chlazení
    • Vytápění a chlazení (např. 4-trubkový systém)

  • Prostorové regulátory se dodávají s pevně danou sadou aplikací.

  • Příslušná aplikace se vybírá a aktivuje během uvedení do provozu jedním z následujících nástrojů:
    • DIP přepínače a ovládací prvky regulátoru
    • Konfigurační nástroje Modbus


Výhody

  • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

  • Přepínání mezi režimem vytápění a chlazení (automaticky dle lokálního čidla, příkazem po sběrnici nebo ručně)

  • Výběr aplikace DIP přepínačem nebo konfiguračním nástrojem Modbus

  • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

  • Dočasný režim Komfort

  • 1- nebo 3-stupňové řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Zamykání ovládacích tlačítek (automatické a ruční)

  • Dva multifunkční vstupy, volně nastavitelné pro:
     - Přepínač druhu provozu (např. čtečka vstupních karet)
    - Čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
    - Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty odtahového vzduchu
    - Čidlo rosného bodu
    - Povolení chodu elektrického ohřevu (změna tarifu)
    - Poruchový vstup
    - Monitorovací vstup pro teplotní čidlo nebo stav spínače

  • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný chod ventilátoru v závislosti na režimu vytápění / chlazení

  • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily ve 2-trubkových systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

  • Upomínka pro vyčištění filtru

  • Limitace teploty pro podlahové vytápění

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Rozhraní Modbus (svorky + ,  -  a REF) pro komunikaci s jinými přístroji kompatibilními se sběrnicí Modbus

  • Zobrazení venkovní teploty nebo aktuálního času zasílaného po sběrnici Modbus