Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro fan-coilové jednotky – RDF600..

Regulátory prostorové teploty pro dvou a čtyřtrubkové fan-coily, ruční nebo automatické třístupňové řízení otáček ventilátoru. Možnost omezení rozsahu nastavitelných teplot. Typ RDF600T je díky týdennímu programu vhodný pro pro rodinné domky a byty.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230 V, 2 výstupy ZAP / VYP nebo jeden 3-bodový výstup

  • Výstup pro 3-stupňový nebo 1-stupňový ventilátor

  • Dva multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, atd.

  • Druhy provozu: Komfortní, Útlumový a Ochranný režim

  • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

  • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Montáž do kruhové elekroinstalační krabice CEE/VDE o průměru min 60 mm a hloubce min 40 mm

  • Podsvětlený LCD displej

  • Další funkce regulátoru RDF600T:
    - Přijímač pro infračervené dálkové ovládání 
    - Týdenní časový program s 8 programovatelnými časovými bloky 

Aplikace

  • Pro řízení prostorové teploty v jednotlivých místnostech a zónách, které jsou:
    • Vytápěny nebo chlazeny 2-trubkovou fan-coilovou jednotkou
    • Vytápěny nebo chlazeny 2-trubkovou fan-coilovou jednotkou s elektrickým ohřevem
    • Vytápěny a chlazeny 4-trubkovou fan-coilovou jednotkou
    • Vytápěny nebo chlazeny zařízením s kompresorem a výparníkem
    • Vytápěny nebo chlazeny zařízením s kompresorem a výparníkem a el. ohřevem
    • Vytápěny a chlazeny zařízením s kompresorem a výparníkem

  • Regulátory RDF600… řídí:
    • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor
    • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off
    • Jeden ventilový pohon on/off a jeden 1-stupňový elektrický ohřev 
    • Jeden 3-bodový pohon
    • Jeden 1-stupňový kompresor v zařízení s výparníkem nebo jeden 1-stupňový kompresor s elektrickým ohřevem

  • Regulátory jsou vhodné pro systémy: 
    • Vytápění nebo chlazení
    • Automatické přepínání vytápění / chlazení
    • Ruční přepínání vytápění / chlazení
    • Vytápění a chlazení (např. 4-trubkový systém)


Výhody

  • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

  • Automatické nebo ruční přepínání mezi vytápěním a chlazením

  • Výběr aplikace pomocí DIP přepínačů

  • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

  • 1- nebo 3-rychlostní řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Zamykání ovládacích prvků (automatické a ruční)

  • Dva multifunkční vstupy, volně nastavitelné pro:
    – Přepínač druhu provozu (např. čtečka vstupních karet)
    – Čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
    – Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty vratného vzduchu
    – Čidlo rosného bodu
    – Povolení chodu elektrického ohřevu (změna tarifu)
    – Poruchový vstup

  • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelné blokování chodu ventilátoru v závislosti na režimu vytápění / chlazení

  • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily ve 2-trubkových systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

  • Upomínka pro vyčištění filtru

  • Limitace teploty pro podlahové vytápění

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Týdenní časový program: 8 programovatelných časových bloků pro přepínání mezi Komfortním a Útlumovým režimem (RDF600T)

  • Snímač pro infračervené dálkové ovládání (RDF600T)