Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro fan-coilové jednotky – RDG100KN, RDG160KN a RDG165KN

Prostorové regulátory s LCD displejem s komunikací KNX

Regulátory pro aplikace s fan-coilovými jednotkami, pro univerzální aplikace s radiátory nebo podlahovým vytápěním a pro aplikace s tepelnými čerpadly.

Prostorové regulátory se dodávají s nahranou sadou aplikací. Příslušná aplikace se vybírá a aktivuje během uvedení do provozu pomocí DIP přepínačů a ovladacích prvků nebo servisním SW ACS nebo konfiguračním SW ETS.

Regulátor RDG160KN byl v nedávné době doplněn o aplikace pro regulaci topného / chladicího stropu pomocí 6-cestného kulového ventilu, případně kombinací tlakově nezávislého regulačního ventilu a 6-cestného kulového ventilu pro přepínání vytápění / chlazení.

Vlastnosti

  • Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód)

  • Podsvětlení displeje

  • 2-bod / PI / P regulační algoritmus

  • Řídicí výstupy Zap/Vyp, PWM, 3-bodové nebo DC 0…10 V

  • Výstupy pro 1-nebo 3-stupňový ventilátor nebo DC 0...10 V ventilátor

  • 3 multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, okenní kontakt, atd.

  • Druhy provozu: Komfort, Útlum a Ochranný režim

  • Automatická nebo ruční volba rychlosti ventilátoru

  • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Regulace podle prostorové teploty nebo teploty odtahového vzduchu

  • Volitelné funkce výstupních relé (RDG16..KN)

  • Vestavěné čidlo a regulace relativní vlhkosti (RDG165KN)

  • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

  • Uvedení do provozu servisním SW ACS790, konfiguračním SW ETS nebo pomocí ovládacích prvků regulátoru

  • Integrace s regulátory řady Synco

  • Integrace do systému DESIGO pomocí skupinových adres (ETS) nebo individuálních adres

  • Integrace do cizích systémů pomocí skupinových adres (ETS)

  • Napájecí napětí: RDG100KN: AC 230 V RDG16..KN: AC/DC 24 V

Aplikace

  • Fan-coilové jednotky se zap/vyp nebo modulovanými / spojitými řídicími výstupy:

  • 2-trubkový systém

  • 2-trubk. systém s elektrickým ohřevem

  • 2-trubk. systém a radiátor / podlahové vytápění

  • 4-trubkový systém

  • 4-trubk. systém s elektrickým ohřevem (RDG100KN)

  • 2-stupňové vytápění nebo chlazení

  • Topné / chladicí stropy (nebo radiátory) se zap/vyp nebo modulovanými / spojitými řídicími výstupy:

  • Topný / chladicí strop

  • Topný / chladicí strop s elektrickým ohřevem

  • Topný / chladicí strop a radiátor / podlahové vytápění

  • Topný / chladicí strop, 2-stupňové chlazení nebo vytápění

  • Kompresorové aplikace přes ZAP/VYP řídicí výstupy (RDG160KN)

  • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment)

  • Kompresory v zařízení s výparníkem s elektrickým ohřevem

  • Kompresory v zařízeních s výparníkem v kombinaci s radiátorem

  • 2-stupňové vytápění nebo chlazení s kompresory v zařízení s výparníkem

  • RDG100KN řídí :

  • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor

  • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off, PWM, nebo 3-bodové

  • Jeden pohon ventilu a jeden elektrický ohřev / radiátor

  • RDG16..KN řídí:

  • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor nebo DC 0...10 V ventilátor

  • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off, elektrický ohřev / radiátor, ECM ventilátor DC 0 – 10 V

  • Jeden nebo dva ventilové pohony DC 0 – 10 V, elektrický ohřev / radiátor, ECM ventilátor DC 0 – 10 V

  • Jeden nebo dva ventilové pohony DC 0 – 10 V, elektrický ohřev / radiátor, 1- nebo 3-stupňový ventilátor

  • Jeden ventilový pohon on/off, jeden ventilový pohon DC 0 – 10 V, ECM ventilátor DC 0 – 10 V

  • 1- nebo 2-stupňový kompresor, s elektrickým ohřevem / radiátorem


Výhody

  • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty odtahového vzduchu

  • Regulace minimální / maximální relativní vlhkosti posunutím žádané teploty a sepnutím kontaktu pro odvlhčovač / zvlhčovač (RDG165KN)

  • Přepínání mezi režimem vytápění a chlazení (automaticky dle lokálního čidla, příkazem po sběrnici nebo ručně)

  • Výběr aplikace DIP přepínačem nebo nástrojem pro uvedení do provozu (ACS, ETS)

  • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

  • Nastavení parametrů nástrojem pro uvedení do provozu (ACS, ETS)

  • Dočasný režim Komfort

  • 1- nebo 3-rychlostní nebo plynulé DC 0…0,10 V řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C a / nebo °F

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Zamykání ovládacích prvků (automatické nebo ruční)

  • 3 multifunkční vstupy, nastavitelné pro:
    - Přepínač druhu provozu (čtečka vstupních karet, okenní kontakt, telefonní dálkové ovládání, atd.)
    - Okenní kontakt přepne regulátor do Ochranného režimu (RDG165KN)
    - Detektor přítomnosti přepne regulátor do Komfortního režimu (RDG165KN)
    - Teplotní čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
    - Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty odtahového vzduchu
    - Čidlo rosného bodu
    - Povolení chodu elektrického ohřevu (tarif)
    - Poruchový vstup
    - Monitorovací vstup pro teplotní čidlo nebo stav spínače
    - Teplotní čidlo přívodního vzduchu (RDG16..KN)

  • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný chod ventilátoru (např. blokování v závislosti na režimu vytápění / chlazení)

  • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily ve 2-trubkových systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

  • Upomínka pro vyčištění filtru ventilátoru

  • Limitace teploty pro podlahové vytápění

  • Omezení minimální a maximální teploty přívodního vzduchu (RDG16..KN)

  • Spolupráce s čidly AQR a QMX pro měření relativní vlhkosti a prostorové teploty (RDG165KN)

  • Spolupráce s prostorovou jednotkou QMX při řízení relativní vlhkosti, prostorové teploty a z hlediska ovládacích příkazů pro řízení ventilátoru, druhu provozu a žádaných hodnot (RDG165KN)

  • Přepínací funkce pro 2-trubkové 2-stupňové aplikace pro výměnu 1. stupně vytápění za 2. stupeň chlazení (RDG165KN)

  • Povolení chodu ventilátoru pouze pro 2. stupeň (RDG165KN)

  • Volitelné funkce výstupních relé (RDG16..KN):
    - Vypnutí externího zařízení během Ochranného režimu
    - Zapnutí externího zařízení (např. čerpadla, kotle) při požadavku na vytápění nebo chlazení
    - Výstup vytápění / chlazení
    - Řídicí výstup pro odvlhčovač / zvlhčovač (RDG165KN)

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Rozhraní KNX (svorky CE+ a CE-) pro komunikaci s regulátory řady Synco nebo jinými přístroji kompatibilními se sběrnicí KNX

  • Zobrazení venkovní teploty nebo aktuálního času zasílaného po sběrnici KNX

  • Časový program a nastavení žádaných teplot po datové sběrnici KNX

  • Nastavení žádané teploty pro Útlum po sběrnici KNX (RDG165KN)

  • Optimalizace dodávky energie díky signálu požadavku na vytápění / chlazení do centrální řídicí jednotky systému Synco 700 RMB795B