Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Příslušenství regulátorů vytápění a vzduchotechniky – GSM dálkový ovladač a komunikátor GD04K

Dálkové ovládání prostorových, ekvitermních nebo univerzálních regulátorů po síti GSM

GD04K

Zařízení plní funkci vícekanálového univerzálního GSM hlásiče a ovladače. Lze jej využít pro přepínání druhu provozu regulátorů vytápění, hlášení stavů různých zařízení, průmyslové aplikace a podobně. Zařízení je vybaveno čtyřmi vstupy, dvěmi výstupními relé se spínacím kontaktem.

Uvedení do provozu je možné provádět lokálně nebo vzdáleně pomocí počítače a programu GD-link. Program slouží pro načtení a změnu nastavení GD04K. Kromě programu GD-link je možné využít nastavovací stránku nebo zařízení nastaviit pouze pomocí SMS zpráv.

Ovládání lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním. Pro ovládání jsou k dispozici dva silové výstupy, které mohou být stavové nebo impulzní. Pro hlášení stavu má GD-04K čtyři vstupy reagující na spojení s GND. Aktivace a deaktivace vstupu může být hlášena formou SMS, prozvoněním nebo kombinací obou možností.

Do zařízení je možné uložit až 100 autorizovaných telefonních čísel. GD-04K může být doplněn o záložní akumulátor GD-04A, který zajišťuje funkci i při výpadku napájení.

Vlastnosti

  • Dvě výstupní relé se spínacími kontakty 2,5(0,5) A / 230 V AC

  • Čtyři digitální vstupy (aktivace projením se svorkou GND)

  • Napájecí napětí 10,5 až 15 V DC

  • Max. odběr 200 mA

Ukázka použití GD04K s regulátorem prostorové teploty REV24DC

Zvětšit obrázek

Výhody

  • Pravidelné hlášení stavu zařízení

  • Hlídání kreditu na předplacené SIM kartě

  • Snadná montáž

  • Jednoduché uvedení do provozu