Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Příslušenství regulátorů vytápění a vzduchotechniky – PVA82.3 Poruchová signalizace

Poruchová signalizace na DIN lištu

Poruchová signalizace PVA82… je konstruována jako stavebnicový modul v  plastové krabičce s krytím IP 40. Krabička je vybavena držákem pro uchycení na lištu DIN TS 35.

Součástí poruchové signalizace je síťový transformátor, signálky poruch - LED,vstupní a výstupní svorky, dvě přepínací relé s bezpotenciálovýmy kontakty ařídicí logika (mikroprocesor).

Vlastnosti

  • Výstupní relé s přepínacími kontakty 2 A / 24 V

  • 6 programovatelných svorek, které lze nastavit jako vstup nebo výstup

  • Režim digitální vstup: aktivace propojením s GDN

  • Režim analogový vstup: rozsah měření 0 až napájecí napětí v desetinách V

  • Režim výstup: otevřený kolektor, 100 mA, spíná na GND

  • Komunikace až na 8 telefonních čísel

Výhody

  • Vestavěné teplotní čidlo

  • Možnost nastavení hystereze reakce na změnu teploty

  • Pravidelné hlášení stavu terminálu

  • Hlídání kreditu na předplacené SIM kartě