Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6

Pro podlahové vytápění / zónové topné systémy

Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu)
2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp pro každou zónu / místnost
Regulace prostorové teploty pro každou zónu / místnost
Řídicí výstupy pro ovládání ventilů / pohonů v 6 zónách nebo v 5 zónách plus ovládání kotle / oběhového čerpadla
Ke každému výstupu je možné připojit maximálně 3 pohony / ventily
Snadná a rychlá instalace díky novému provedení a jednoduché identifikaci připojovacích svorek
Jednoduché navázání bezdrátové komunikace pomáhá zkrátit čas uvedení do provozu
Signalizace provozního stavu pomocí LED indikátorů
Používá se ve spojení s bezdrátovými termostaty RDD100.1RF a RDE100.1RF (objednávají se samostatně)
Možnost připojení externí antény RDE-MZ6-ANT pro montáž modulu do kovových skříní rozdělovačů nebo pro případ slabého signálu bezdrátové komunikace (anténa je součástí dodávky modulu RDE-MZ6)

Vlastnosti

  • Napájecí napětí:
    230 V AC - RDE-MZ6
    3V DC (2x 1,5 V AAA alkalické baterie) - RDE100.1RF a RDD100.1RF 

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max 8 (2) A při 24 až 250 V AC

  • Spínací diference: 1 K

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 35 °C

  • Rádiová komunikace 433 MHz

Kombinace přístrojů


Aplikace

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení oběhových čerpadel

  • Regulace elektrického podlahového vytápění 


Příklad řízení 5 zón podlahového vytápění a kotle


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace