Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Bezdrátový programovatelný termostat – RDE100.1RFS

Bezdrátový prostorový termostat s týdenním programem

Sada sestávající z bezdrátového termostatu RDE100.1RF a bezdrátové spínací jednotky RCR100RF
Regulace prostorové teploty
2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp
Provozní režimy: Komfortní, Útlumový, Ochranný a Automatický s časovým programem
Týdenní časový program
Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
Prostorový termostat - bateriové napájení DC 3 V (RDE100.1RF)
Spínací jednotka - napájení AC 230 V (RCR100RF)
RDE100.1RF - Multifunkční vstup pro teplotní čidlo (oddělené prostorové nebo omezovací
v podlaze), čtečku vstupních karet, okenní kontakt, telefonní dálkové ovládání, atd.

Vlastnosti

  • Regulace prostorové teploty dle vestavěného teplotního čidla nebo dle čidla připojeného k externímu vstupu

  • Volba druhu provozu přepínacím tlačítkem

  • Volba nastavení časového programu (jednotlivé dny rozdílně, všech 7 dnů stejně, nebo stejně 5 a 2 dny)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C nebo °F

  • Zamykání ovládacích tlačítek (ručně)

  • Zamykání nastavené žádané teploty

  • Pravidelné protočení čerpadla (ochrana proti zatuhnutí)

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Multifunkční vstup (RDE100.1RF), volně nastavitelný pro:
    - Limitaci teploty pro podlahové vytápění (P14="1," P15="1)
    - Oddělené" prostorové teplotní čidlo (P14="1," P15="0)
    - Přepínač druhu provozu (čtečka vstupních karet, okenní kontakt, atd.) (P14="2)

  • Napájecí napětí:
    3V DC (2x 1,5 V AAA alkalické baterie) - RDE100.1RF
    230 V AC - RCR100RF 

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max 8 (2) A při 24 až 250 V AC

  • Spínací diference: 1 K

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 35 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 15 minutách

Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace


Aplikace

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ventilátorů nebo oběhových čerpadel

  • Regulace elektrického podlahového vytápění 


Topné panely Mirava

Zajímavou aplikací bezdrátových termostatů RDD100.1RF a RDE100.1RF jsou elektrické topné panely společnosti Mirava. Pevnou součástí panelu je spínací jednotka RCR100RF. Zákazník si zvolí, zda chce použít temostat bez časového programu RDD100.1RF nebo s časovým programem RDE100.1RF. Jedním termostatem lze ovládat více panelů současně. Výhodou tohoto řešení jsou minimální nároky na změny elektroinstalace a kvalitní regulace, která není ovlivňována teplem sálajícím z topidla ani intenzitou spínaného proudu. Více se o těchto topných panelech dozvíte zde.

Topné panely Mirava a bezdrátové termostaty Siemens