Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Programovatelné regulátory prostorové teploty – RDE100 a RDE100.1

Digitální prostorové termostaty s týdenním programem

Regulace prostorové teploty
2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp
Provozní režimy: Komfortní, Útlumový, Ochranný a Automatický s časovým programem
Týdenní časový program
Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
Napájení ze sítě AC 230 V (RDE100) nebo bateriemi DC 3 V (RDE100.1)
RDE100.1 - Multifunkční vstup pro teplotní čidlo (oddělené prostorové nebo omezovací v podlaze), čtečku vstupních karet, okenní kontakt, atd.

Vlastnosti

  • Regulace prostorové teploty dle vestavěného teplotního čidla nebo dle čidla připojeného k externímu vstupu

  • Volba druhu provozu přepínacím tlačítkem

  • Volba nastavení časového programu (jednotlivé dny rozdílně, všech 7 dnů stejně, nebo stejně 5 a 2 dny)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C nebo °F

  • Zamykání ovládacích tlačítek (ručně)

  • Zamykání nastavené žádané teploty

  • Pravidelné protočení čerpadla (ochrana proti zatuhnutí)

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Multifunkční vstup (RDE100.1), volně nastavitelný pro:
    - Limitaci teploty pro podlahové vytápění (P14="1," P15="1)
    - Oddělené" prostorové teplotní čidlo (P14="1," P15="0)
    - Přepínač druhu provozu (čtečka vstupních karet, okenní kontakt, atd.) (P14="2)

  • Napájecí napětí:
    230 V AC - RDE100
    3V DC (2x 1,5 V AAA alkalické baterie) - RDE100.1 

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max 5 (2) A při 24 až 250 V AC

  • Spínací diference: 1 K

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 35 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 15 minutách

Aplikace

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ventilátorů nebo oběhových čerpadel

  • Regulace elektrického podlahového vytápění 


Příklad aplikace termostatu RDE100..

K typu RDE100.1 lze připojit oddělené teplotní čidlo, nebo okenní kontakt, telefonní dálkové ovládání, apod.  


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace