Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Programovatelné termostaty a regulátory prostorové teploty – RDE100.1DHW

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením přípravy teplé vody

Regulátor RDE100.1DHW je určen k regulaci prostorové teploty v systémech vytápění, obsahuje samostatný týdenní časový program pro řízení přípravy teplé vody.

2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp
Provozní režimy: Komfortní, Útlumový, Ochranný a Automatický s časovým programem
Nezávislé řízení přípravy TV v režimech Zap/Auto/Vyp
Týdenní časový program
Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
Bateriové napájení DC 3 V (2 x 1,5 V Alkalické baterie typu AAA)

Vlastnosti

  • Regulace prostorové teploty vestavěným teplotním čidlem

  • Volba druhu provozu přepínacím tlačítkem

  • Volba nastavení časového programu (jednotlivé dny rozdílně, všech 7 dnů stejně, nebo stejně 5 a 2 dny)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C nebo °F

  • Zamykání ovládacích tlačítek (ručně)

  • Zamykání nastavené žádané teploty

  • Pravidelné protočení čerpadla (ochrana proti zatuhnutí)

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů•Nezávislá příprava TV, volba nastavení časového programu (jednotlivé dny rozdílně, všech 7 dnů stejně, nebo stejně 5 a 2 dny)

  • Napájecí napětí: 3V DC (2x 1,5 V AA alkalické baterie)

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max 5 (2) A při 24 až 250 V AC

  • Spínací diference: 1 K

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 35 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 15 minutách

Aplikace

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ohřevu TV s časovým programem

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení oběhových nebo cirkulačních čerpadel


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace

  • Dva nezávislé časové programy