Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDE410/EH

Digitální prostorový termostat pro elektrické vytápění s týdenním programem

Regulace prostorové teploty
2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp
Provozní režimy: Komfortní, Útlumový, Ochranný a Automatický s časovým programem
Týdenní časový program
Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
Napájení ze sítě AC 230 V
Vstup pro připojení teplotního čidla (oddělené prostorové nebo omezovací v podlaze)

Vlastnosti

  • Regulace prostorové teploty dle vestavěného teplotního čidla nebo dle čidla připojeného k externímu vstupu

  • Volba druhu provozu přepínacím tlačítkem

  • Maximální zátěž 16 A

  • Krytí IP31, vhodné pro instalace ve vlhkých místnostech

  • Vstup pro kabelové teplotní čidlo NTC 3kOhm (QAP1030/UFH) pro snímání teploty podlahy

  • Omezení teploty podlahy kabelovým teplotním čidlem

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Zamykání ovládacích tlačítek (ručně nebo automaticky)

  • Podsvětlený displej

  • Montáž do kruhové elektroinstalační krabice dle CEE/VDE (min. hloubka 40 mm)

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Kompenzace vlivku ohřevu vnitřních částí protékajícím proudem na přesnost regulace

  • Napájecí napětí 230 V AC 

  • Spínací diference: 1 K (Nastavitelná 0,5 až 6 K) 

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 40 °C

  • Časový program: 8 programovatelných týdenních časových bloků pro přepínání mezi Komfortním
    a Útlumovým režimem

Aplikace

  • Především pro řízení elektrického vytápění (jak prostorového, tak podlahového), ale také pro:

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ventilátorů nebo oběhových čerpadel


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace