Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Programovatelný regulátor prostorové teploty – REV24DC

Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace, s dvoustavovým výstupem a s možností dálkového ovládání po telefonu

Týdenní programovatelný regulátor s PID řídicím algoritmem s adaptovatelnou nebo přímo nastavitelnou dobou spínacího cyklu.

Regulace vytápění nebo chlazení.

Prostorová teplota se reguluje periodickým zapínáním a vypínáním ovládaného zařízení. Regulátor pracuje v tzv. pracovních cyklech. Na základě naměřených údajů, průběhu teplot a řídicího algoritmu si regulátor určuje, jak velkou část svého pracovního cyklu bude kontakt výstupního relé v sepnuté poloze. Podle zvoleného regulačního algoritmu reaguje regulátor na teplotní odchylku různě rychle.

Funkce automatické adaptace (Self learning): Z výroby se regulátor se dodává s vypnutou funkcí automatické adaptace. Aby se regulátor přizpůsobil se regulovanému systému (typ konstrukce budovy, typ radiátoru, velikost místnosti atd.), je třeba funkci aktivavt pomocí DIP přepínačů na zadní straně regulátoru. Po uplynutí adaptační fáze (několik pracovních cyklů) regulátor optimalizuje své parametry a dál pracuje v optimalizovaném režimu.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 3 V DC (2 x 1,5 V AA alkalické baterie)

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max. 6 (2,5) A při 24 až 250 V AC

  • Rozsah nastavení žádaných teplot: 3 až 35 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 10 minutách

Aplikace

  • Nástěnné plynové kotle, stacionární plynové kotle

  • Kotle na topné oleje, termoelektrické pohony

  • Oběhová čerpadla v otopných soustavách

  • Elektrická topidla, ventilátory elektrických akumulačních topidel

  • Zónové ventily (bez napětí uzavřené nebo otevřené)

  • Klimatizační a chladicí zařízení


Výhody

  • Jednoduchá a srozumitelná obsluha

  • Přehledný podsvětlený displej s velkými číslicemi a symboly

  • Textový informační řádek v češtině

  • Hodiny řízené rádiovým signálem DCF77 z Frankfurtu v Německu

  • Jednoduché nastavování regulátoru posuvným přepínačem

  • Možnost dálkového ovládání telefonním spínačem

  • Optimalizace času zapnutí pro první komfortní fázi