Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Prostorové termostaty – RAA..

Prostorové termostaty pracující na principu kovového vlnovce naplněného plynem, který vlivem teplotní roztažnosti ovládá výstupní kontakty termostatu. 

RAA11

Nastavení žádané teploty pod krytem termostatu


RAA21

Nastavení žádané teploty ovládacím kolečkem na krytu termostatu


RAA31

Nastavení teploty ovládacím kolečkem na krytu termostatu
Přepínač VYP/ZAP


RAA31.16

Nastavení teploty ovládacím kolečkem na krytu termostatu
Přepínač VYP/ZAP, LED indikátor (230 V AC)


RAA31.26

Nastavení teploty ovládacím kolečkem na krytu termostatu
Přepínač VYP/ZAP, 2x LED indikátor (230 V AC), další spínač VYP/ZAP


RAA41

Nastavení teploty ovládacím kolečkem na krytu termostatu
Přepínač Vytápění / Vypnuto / Chlazení


Vlastnosti

  • Provozní napětí: 24 až 250 V AC

  • Rozsah nastavení žádané teploty: 8 až 30 °C

  • Spínací diference: do 1 K

  • Zatížitelnost kontaktů při 250 V AC: 0,2 až 6 (2) A


Aplikace

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony

  • Řízení zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovými nebo olejovými hořáky

  • Řízení čerpadel nebo ventilátorů